It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Portée et pivotement réglables
  • Treuil ou palan à chaîne
  • Support pour une installation au sol ou sur un mur
  • Acier inoxydable ou galvanisé
  • Charge maximale de 600 kg

GRUE DE LEVAGE FLYGT

La grue permet d’accéder rapidement à la pompe/l’agitateur immergé à des fins d’inspection et d’entretien. Deux supports d’installation sont disponibles : au sol ou mural. La grue est en acier inoxydable ou galvanisé.

Les équipements de levage Flygt sont testés et portent le marquage CE.

TREUIL ET PALAN À CHAÎNE

La grue peut être équipée d’un treuil ou d’un palan à chaîne.

  • Le kit du treuil manuel inclut un câble de 15 m, des poulies d’angle et un support de fixation
  • Chaînes de levage et palan à chaîne Flygt

Les équipements de levage Flygt sont testés et portent le marquage CE.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.