It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Groupes de surpression GXS20, GMD20 pour usage résidentiel

Overview Specifications Technical Drawings Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Groupes de surpression deux pompes à pression constante
  • Contrôlés par des capteurs de pression ou des pressostats
  • Certifiés pour une utilisation avec l’eau potable
  • Débit : jusqu’à 62 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 160 m

Gamme complète constituée de groupes à deux pompes contrôlés par des pressostats ou des transducteurs de pression, avec un fonctionnement à vitesse constante ou variable. Cette gamme a été conçue pour un approvisionnement résidentiel en eau, pour lequel les besoins sont variables au cours du temps.

Cette gamme peut être équipée des pompes des séries BG, CEA, e-HMn VM ou e-SV.

Les groupes GXS20 et GMD20 équipés de pompes de la série e-HM, VM ou e-SV sont certifiés pour une utilisation avec de l’eau potable selon WRAS, ACS et D.M. 174.

Caractéristiques

  • Débit : jusqu’à 62 m³/h
  • Hauteur d’élévation : jusqu’à 160 m
  • Puissance : jusqu’à 4 kW
  • Pression maximale de fonctionnement : 16 bars
Specifications

Specifications

Caractéristique générale
GXS 20, GMD 20
Livraison
up to 62 m³/h
Hauteur d'élévation
up to 160 m
Puissance 
up to 4 kW
Pression maximale de fonctionnement
16 bar
Technology

Technical Drawings

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.