La série GHV de Lowara est une gamme de groupes de surpression entièrement automatiques destinés à l’approvisionnement en eau, à l’augmentation de la pression d’eau et au transfert d’eau dans les copropriétés, les immeubles de bureaux, les hôtels, les bâtiments publics, les industries et d’autres applications.
Elle comporte 1 à 4 pompes multicellulaires verticales e-SV, équipées chacune d’un entraînement à fréquence variable Hydrovar HVL, de transducteurs de pression et d’un panneau de commande, tous montés sur un bâti pour une installation simple. Elle est facile à programmer, conçue pour un rendement maximal et capable de communiquer avec un système BMS par l’intermédiaire de Modbus ou BACnet.
Elle est certifiée WRAS, ACS et D.M. 174 pour être utilisée avec de l'eau potable.
Les groupes de surpression de la série GHV peuvent comporter jusqu’à huit pompes. D’autres types de pompes et d’autres versions particulières sont disponibles sur demande.