It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

TP1 Postes de relevage des condensats

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Not applicable

Le modèle TP1 est une pompe d’élimination des condensats pour chaudières à condensation et systèmes de climatisation. Utilisant un moteur sphérique de conception novatrice, l’unité garantit un fonctionnement silencieux et un haut rendement.

Specifications

Specifications

Caractéristiques
TP1 Postes de relevage des condensats
Débit
jusqu’à 0,45 m³/h
Hauteur manométrique
jusqu’à 5 m
Alimentation
mono et triphasé 50 Hz
Puissance
jusqu’à 0,03 kW
Pression de service maximum
10 bar
Température du liquide
à 60 °C
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

CVC
Solution résidentielle CVC
Refroidissement CVC
Réseaux de bâtiments Refroidissement CVC
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.