It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

D5 Circulateurs moteur à courant continu

Overview Specifications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

Not applicable

Les pompes Ecocirc D5 peuvent être utilisées pour toutes les applications nécessitant l’emploi d’une pompe de circulation hautement efficace sans raccordement direct au secteur. Elles sont caractérisées par leur taille réduite, leur efficacité élevée et leur très faible consommation d’énergie. La technologie du moteur sphérique sans arbre permet de garantir une longue durée de vie sans entretien et un fonctionnement silencieux. Les domaines d’application incluent les systèmes de circulation pour les applications industrielles et médicales, le refroidissement des ordinateurs et des lasers, le chauffage de l’eau chaude sanitaire dans les maisons mobiles et les bateaux avec pompe alimentée par batterie, les étangs et les aquariums, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire et le chauffage des automobiles.

La pompe solaire Ecocirc D5 peut être raccordée directement à un panneau photovoltaïque et son PPM garantit l’optimisation des performances de la pompe en fonction de la lumière solaire disponible.

Specifications

Specifications

Caractéristiques
D5 Circulateurs moteur à courant continu
Débit
jusqu’à 0,45 m³/h
Hauteur manométrique
jusqu’à 5 m
Puissance
jusqu’à 0,03 kW
Pression de service maximum
10 bar
Température du liquide
à 95 °C
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.