It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mark II™ Turbo Meters

Overview ; Technology
Overview

Overview

Les compteurs turbo Sensus Mark II offrent des capacités de mesure du gaz à hautes performances avec des caractéristiques de conception bien pensées qui les rendent faciles à installer et à entretenir. Les modèles de 4″ (10,16 cm) à 12″ (30,48 cm) présentent une conception d’entrée par le haut qui permet au module de mesure d’être retiré du corps du compteur sans démonter la canalisation. Ils fournissent des données de mesure précises et fiables pour un vaste éventail de débits et de conditions de fonctionnement. Les compteurs Mark II sont adaptés aux rectificateurs de volume montés sur compteur et s’adaptent facilement à de nombreux calculateurs de débit.

Toutes les pièces mobiles sont situées dans une chambre hermétique, à l’abri des contaminants. La conception unique de lames de rotor à 45° ou 30° permet au compteur d’extraire le volume maximal d’énergie cinétique du gaz lorsqu’il circule parallèlement aux lames. Les compteurs turbo Mark II acceptent une multitude de dispositifs de lecture montés sur compteur et offrent des sorties en impulsions calibrées pour les mesures électroniques.

Les compteurs turbo Mark II associent une large gamme de débits, une faible perte de pression, un écoulement gazeux ininterrompu et une réaction quasi-instantanée aux changements de débit rapides. Ils sont donc parfaits pour des applications de mesure à volume élevé, notamment :

  • Mesure d’installations commerciales et industrielles de télémesure dans les systèmes de distribution
  • Mesure d’installations de télémesure dans les systèmes de transmission et les interconnexions de canalisations
  • Mesure d’installations de télémesure pour les stations en périphérie des villes
  • Mesure du gaz combustible pour les centrales d’énergie électrique, les compresseurs et les moteurs à gaz
  • Mesure en usine pour le contrôle des processus ou à des fins d’allocation des coûts
Product Features
  • Angles de 30° et de 45° disponibles pour les lames de rotor
  • Une ou deux sorties en impulsions via les capteurs à l'extrémité des lames
  • Conception d'entrée par le haut
  • L'élément de mesure calibré est un module interchangeable
  • Conditionnement amélioré de l'écoulement gazeux avec tranquilliseur intégral
  • Roulement à billes robuste dans l'arbre du rotor
  • Graisseur automatique en option
  • Passez en toute facilité à un compteur turbo Auto-Adjust sans retirer le corps du compteur

Spécifications

  • Modèles pour canalisations de 4" (10,16 cm), 6" (15,24 cm), 8" (20,32 cm) et 12" (30,48 cm)
  • Angle de 30° ou 45° pour les lames de rotor

Pour obtenir des informations sur les dimensions et les angles du rotor pour les modèles 4" (10,16 cm) à 12" (30,48 cm), veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Fournit deux enveloppes de performances distinctes par taille de compteur
  • Associe une résolution élevée et des signaux redondants pour un fonctionnement fiable, une maintenance simplifiée et une durée de vie plus longue
  • Permet d’accéder au module de mesure et à toutes les pièces mobiles sans avoir à retirer le corps du compteur de la conduite
  • Offre une durabilité et une précision supérieure pour un vaste éventail de débits
  • Réduit les visites de maintenance grâce à une cartouche autolubrifiante
  • Permet de passer en toute facilité à la technologie Auto-Adjust sans retirer le corps du compteur
Technology

Technology