Les compteurs d’eau Sensus Hydroverse™ offrent une précision de pointe, une plage de débit et une sensibilité à bas débit de pointe pour les applications d’eau brute, recyclée et potable commerciales et industrielles. Utilisant une technologie de comptage électromagnétique éprouvée, le compteur Hydroverse convient parfaitement pour capturer les recettes provenant de grands comptes commerciaux, permettre le comptage par districts/zones et mesurer l’exportation ou le débit d’eau brute ou l’exportation.
Bénéficiez de la facilité de programmation, d’une communication flexible, du stockage de données, d’options d’alimentation, d’alarmes configurables et d’une perte de charge minimale offertes par ce compteur d’eau commercial intelligent.
Services :
Disponible pour les applications d’eau potable, d’eau recyclée et d’eau brute
Tailles :
Des tailles 3,8 à 244 cm sont disponibles. Les modèles 3,8 à 20,3 cm sont à passage réduit. Les compteurs de plus de 25,4 cm disposent d’un passage intégral.
Plage de fonctionnement :
Varie en fonction de la taille, consulter la fiche technique du produit pour plus de détails
Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications techniques incluant les tailles, veuillez consulter la fiche technique du produit.