It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dispositif de lecture TouchReader+ 3096

Overview ;
Overview

Overview

Le dispositif de lecture TouchReader+ 3096 est un appareil compact alimenté par batterie, disposant d’un écran. Il vous permet de lire les compteurs associés au système TouchRead® et d’activer et de désactiver nos radios (modèles 510R/520R). Le TouchReader+ a recours à la technologie de lecture automatique des compteurs (AMR) pour lire par voie électronique un compteur individuel sur le système TouchRead. Cette capacité aide grandement à réduire les erreurs par rapport à une saisie manuelle.

Il présente une forme ergonomique fine et facile à manier, spécifiquement conçue pour une utilisation pratique à une main. L’appareil pèse moins de 200 grammes et peut être transporté dans une poche ou dans son propre étui pour ceinture. Ainsi, lorsque vous rentrez d’une journée complète de lecture de compteurs, la saisie des données est très simple.

Product Features
  • Conserve les seize lectures du compteur les plus récentes
  • Transmet des commandes spécifiques aux radios Sensus (modèles 510R/520R)
  • Lit les capteurs TouchRead installés sur des parois, des compteurs et des plaques de puits sans avoir besoin d’adaptateurs
  • Dispose d’un grand écran LCD qui indique la lecture absolue de l’encodeur et le numéro d’identification, ainsi que des réponses émanant des radios Sensus (modèles 510R/520R)

Spécifications

  • Dimensions : 5-+ » (136,53 mm) H x 2-+ » (60,33 mm) L x 1-+ » (44,45 mm) P
  • Poids : 6,72 oz. (188,16 g)
  • Affichage : écran à cristaux liquides (LCD), 2 lignes x 8 caractères – 5/16″ (8 mm) de hauteur
  • Mémoire : la mémoire non volatile conserve les huit dernières lectures du compteur
  • Alimentation : pile de type alcaline (recommandée) U9 V (PP3) incluse

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Permet la lecture des compteurs qui sont associés au système TouchRead
  • Fournit un appareil d’activation et de désactivation pour les radios Sensus (modèles 510R/520R)
  • Présente une forme fine et facile à manier pour une efficacité et un confort optimaux
  • Se distingue par ses dimensions réduites et sa légèreté (moins de 200 grammes)
  • Une solution alternative économique au matériel de lecture standard