Dispositif de lecture de capteurs HRI-Mei

Overview ;
Overview

Overview

Notre dispositif de lecture de capteurs HRI-Mei est une interface de données pour sortie en impulsions pour les compteurs d’eau libre. Il fournit une sortie en impulsions haute résolution avec un signal de direction du débit. L’interface de données peut être utilisée pour des applications M-Bus.

Conçu pour des compteurs d’eau industriels de type MeiStream et Mei Twin, le dispositif HRI-Mei peut s’adapter sans avoir à rompre le sceau métrologique de votre compteur. Il est également conçu pour résister aux conditions difficiles, comme les puits inondés.

Vous pouvez utiliser le dispositif HRI-Mei pour :

  • Applications industrielles de surveillance et de contrôle et systèmes SCADA
  • Indication du débit à l’aide de convertisseurs de fréquence comme FM-1D/K ou FM-2D/K
  • Lecture locale de compteurs pour des applications de facturation
  • Lecture à distance de compteurs et établissement de profils via des réseaux fixes câblés avec M-Bus, modem radio ou réseau GSM
  • Consignation des données en association avec plusieurs enregistreurs de données (par ex., EDC)
Product Features
  • Analyse inductive sans charge du pointeur du compteur
  • Auto-diagnostic et détection des altérations
  • Durée de vie de la batterie pouvant atteindre 12 ans, peut être étendue avec une source d’alimentation externe (par ex., une unité centrale M-Bus)
  • Construction robuste et boîtier étanche (IP68)
  • Câble de 3 mètres

Spécifications

Sortie en impulsions :

  • Sortie en impulsions électronique sans à-coups de commutateur
  • Le poids et la durée des impulsions peuvent être modifiés sur site
  • Différents modes pour la sortie en impulsions, la sortie en altérations et la sortie en direction

Interface de données :

  • M-Bus et MiniBus (détection automatique)
  • Détection automatique du débit de transmission (300/2 400 Bd) et du type d’interface
  • Protocole de données conforme à la norme IEC870-5/EN13757-3
  • Offre un protocole de données facile à utiliser, compatible avec les enregistreurs-encodeurs
  • Données transférées
    • Index du compteur
    • Numéro de fabrication
    • ID du compteur équivalent à l’adresse secondaire
    • Index mensuel du compteur pour une journée programmable
    • Index du compteur programmable pour une date annuelle clé et pour l’année d’avant
    • Débit d’eau minimal/maximal avec date et heure
    • Volume d’eau inversé avec date et heure
    • Détection des ruptures de canalisations et des fuites avec seuils de débits programmables
    • Détection des altérations (*)
    • Le dispositif HRI-Mei peut être programmé pour transférer certaines informations.

Données programmables :

(*) Nécessite une cible d’altération au niveau du compteur.

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Compatible avec des compteurs d’eau industriels et commerciaux de type MeiStream et Mei Twin
  • Se fixe sur un compteur d’eau approprié sans avoir à rompre le sceau du compteur
  • Détecte la direction du débit de l’eau
  • Prend en charge d’autres applications nécessitant des commutateurs à lames ou des sorties en impulsions optiques
  • Permet d’accueillir un deuxième générateur d’impulsions (en fonction de l’enregistreur)