Overview
Le terminal de saisie portable FieldLogic est un dispositif électronique fiable et souple servant à recueillir et à stocker les relevés des compteurs et à programmer les modules SmartPoint. Vous pouvez télécharger les informations de trajet pré-programmé à partir de notre logiciel PC FieldLogic à l’aide d’une connexion Wi-Fi ou du socle de communications/charge compatible Ethernet. L’appareil a été conçu de manière à pouvoir être utilisé pour des fonctions élargies.
Le modèle FL6501 vous permet de saisir des données de compteurs de trois manières :
- À la main, via son clavier de saisie intégré
- Par voie électronique, via les dispositifs de lecture TouchRead
- Sans fil, via CommandLink ou une transmission multifréquence filtrée (TMF)
Les options AutoGun comportent la possibilité de brancher un câble ou d’utiliser la radiofréquence (pas de câble nécessaire). Le modèle FL6502 inclut toutes les caractéristiques du FL6501 et peut en plus lire les émetteurs-récepteurs des compteurs Sensus RadioRead®[MXUs].
Product Features
- Lecture électronique mobile de compteurs, collecte et stockage de données des compteurs, manuels, via TouchRead et rattachés au réseau de communication Sensus FlexNet
- Lit les encodeurs Sensus, Badger ADE et Neptune Proread (ARB VI)
- Appareil bien équilibré et facile à transporter
- Écran LCD transflectif plus brillant à la lumière du soleil, qui utilise moins d’énergie que les autres écrans
- Boîtier en plastique résistant aux intempéries et aux impacts et offrant une stabilité aux rayons ultraviolets
- Sonnerie audible confirmant les lectures ou alertant l’utilisateur de lectures erronées ou hors limites
- Programmateur pour modules Sensus SmartPoint et totalisateurs Sensus électroniques et à encodeur
- Fonction GPS intégrée en option pour des informations précises sur la localisation
- Appareil photo de 5 mégapixels en option, pour des images couleurs en haute résolution et des données de code-barres
Spécifications
- 10,2" [259.08 mm](H) par 5,4" [137.16 mm] (L) au niveau de l'écran et 3,1" [78.74 mm] (L) au point le plus étroit, par 2,75" [69.85 mm] de profondeur, ou 1,6" [40.64 mm] à l’endroit le moins profond
- 32,03 oz (908 g)
- Plage de fonctionnement : de -22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C) ; Bluetooth évalué à -4 °F (-20 °C)
- Boîtier en plastique moulé résistant aux impacts et offrant une stabilité aux rayons UV
- Connexion intégrée de lecteur-programmateur
- Station d’accueil hébergeant un TSP, approuvée Bluetooth classe I et certifiée conforme à la norme EN60950 FCC classe B
- Écran LCD couleur rétroéclairé affichant les relevés du compteur, les informations sur le trajet et les informations sur le système
- Batteries lithium-ion remplaçables sur place, d’une autonomie pouvant atteindre 20 heures, après une charge complète de 2 à 4 heures
Les avantages pour vous
- Offre une lecture des compteurs rapide, souple et fiable
- Permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à la relève
- Élimine les erreurs de lecture des compteurs et de programmation des modules SmartPoint
- Offre une solution de lecture solide et facile à utiliser
- Offre une excellente autonomie de batterie
- Propose des fonctions GPS et d’appareil photo regroupées dans un seul appareil
- Offre une voie d’évolution claire et facile