It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

SmartPoint® GM Industrial Transceiver

Overview ; Technology
Overview

Overview

L’émetteur-récepteur SmartPoint GM pour applications industrielles connecte les services publics de gaz à vos grands clients industriels. Grâce à cet émetteur-récepteur, vous pouvez exploiter la puissance d’une transmission bidirectionnelle pour des lectures de compteurs cohérentes, avec la possibilité de détailler les lectures à l’heure.

Les émetteurs-récepteurs peuvent être installés sous forme de terminaux de communication pédestres, véhiculés ou fixes et peuvent facilement être reconfigurés pour offrir une efficacité opérationnelle optimale. Notre dispositif SmartPoint GM haute puissance à trois ports est compatible avec les dispositifs de sorties en impulsions de forme A, offrant un compte rendu fiable des lectures corrigées et non corrigées et des conditions d’alarmes. Les lectures automatisées et régulières offrent des renseignements sur les habitudes de consommation, pour vous permettre d’améliorer la satisfaction des clients, de commercialiser des services à haute valeur ajoutée et de développer de nouvelles sources de revenus.

La collecte de données détaillées nécessitait auparavant un accès physique à des sites industriels à accès restreint, reculés ou affairés. Plus maintenant. Grâce aux émetteurs-récepteurs SmartPoint, vous minimisez l’exposition des employés aux conditions industrielles dangereuses.

Product Features
  • Déploiement en mode walk-by (à pied), drive-by (en voiture) ou fixe
  • Fonctionne avec des compteurs à ultrasons, à pistons rotatifs ou à turbine
  • Migration facile d'un mode de comptage walk-by (à pied) ou drive-by (en voiture) à une solution de comptage fixe
  • Mises à jour à distance sur l'émetteur-récepteur SmartPoint (en mode fixe uniquement)
  • Rend compte de l'état des alarmes

Spécifications

  • Deux modèles : 900 GM (distant avec trois ports) et 700 GM (distant avec deux ports)
  • Compatible avec un éventail de compteurs Sensus et non Sensus
  • Puissance d'émission de deux watts
  • Plage de fréquences : 896-960 MHz
  • 8 000 canaux par incréments de 6,25 kHz
  • Modulation de bande étroite privée
  • Mémoire non volatile
  • Température de fonctionnement : -30 °F (-34 °C) à 150 °F (65 °C)
  • Batteries au lithium/chlorure de thionyle avec condensateur à couche hybride
  • Garantie de 20 ans
  • 5,56" (14,13 cm) x 5,50" (13,97 cm) x 3,0" (7,62 cm), 1,13 lb (512,56 g)
  • FCC CFR 47 : Section 24D, Section 101C, Section 15 sur le fonctionnement sous licence
  • Industrie Canada (IC) RSS-GEN, RSS-119, RSS-210

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Offre des lectures cohérentes des compteurs, avec la possibilité de détailler les lectures à l’heure
  • Crée de nouvelles opportunités de revenus avec les grands clients industriels
  • Fournit des renseignements sur les habitudes de consommation
  • Préserve votre investissement dans les compteurs, index et canalisations existants
  • Réduit les coûts opérationnels via la lecture à distance et les mises à jour de l’émetteur-récepteur
Technology

Technology