Overview
Notre émetteur-récepteur commercial SmartPoint GM connecte les services publics de gaz avec leurs clients, en exploitant la puissance des communications bidirectionnelles pour offrir des lectures des compteurs cohérentes, pouvant être détaillées à l’heure. Les lectures régulières et automatisées fournissent des renseignements sur les habitudes de consommation. Grâce à ce niveau d’information, vous pouvez améliorer la satisfaction client, commercialiser des services à haute valeur ajoutée et développer de nouvelles sources de revenus.
Les émetteurs-récepteurs SmartPoint GM peuvent facilement faire l’objet d’une migration. La plate-forme de communication que vous installez aujourd’hui, que ce soit en mode pédestre, véhiculé ou fixe, peut s’accroître et se transformer en toute transparence pour s’adapter à l’évolution des besoins de votre société. Et lorsqu’il est temps de réaliser une mise à niveau, vous n’aurez pas à vous déplacer ni à remplacer le terminal.
Nos émetteurs-récepteurs haute puissance s’adaptent aux principaux compteurs à membranes commerciaux et nécessitent une infrastructure grandement réduite par rapport à d’autres systèmes. Cela se traduit par une fréquence et un volume plus élevés d’informations pour vos clients. L’émetteur-récepteur peut facilement être reconfiguré pour vous aider à optimiser son efficacité opérationnelle.
Product Features
- S'installe directement sur le compteur
- S'adapte à la plupart des compteurs à membranes populaires d'une capacité maximale de 283,2 mètres cubes à l'heure
- Établit une liaison avec les assemblages d'entraînement du compteur de gaz installés sur la partie supérieure
- Permet la réutilisation de l'index existant du compteur
- Permet de réaliser des mises à jour à distance sur l'émetteur-récepteur SmartPoint (en mode fixe uniquement)
Spécifications
- Compatible avec un éventail de compteurs Sensus et non Sensus
- Puissance d'émission de deux watts
- Plage de fréquences : 896-960 MHz
- 8 000 canaux par incréments de 6,25 kHz
- Modulation de bande étroite privée
- Mémoire non volatile
- Température de fonctionnement : -30 °F (-34 °C) à 150 °F (65 °C)
- Batteries au lithium/chlorure de thionyle avec condensateur à couche hybride
Garantie de 20 ans
- FCC CFR 47 : Section 24D, Section 101C, Section 15 sur le fonctionnement sous licence
- Industrie Canada (IC) RSS-GEN, RSS-119, RSS-210
- Classe 1 div. 1 d'évaluation de la sécurité intrinsèque
Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.
Les avantages pour vous
- Offre des lectures cohérentes des compteurs, pouvant être détaillées à l’heure
- Préserve votre investissement dans les compteurs, index et canalisations existants
- Fournit des renseignements sur les habitudes de consommation
- Permet une migration facile d’un mode de comptage walk-by (à pied) ou drive-by (en voiture) à une solution de comptage fixe
- Crée de nouvelles opportunités de revenus avec des clients de petites entreprises