Overview
Le module pour puits SmartPoint 520M est un émetteur-récepteur radio conçu pour être utilisé dans des environnements submersibles de puits. Grâce à sa véritable capacité de communication bidirectionnelle, il sert de point de comptage lisible à pied ou en voiture, de point de comptage fixe ou d’un mélange des deux. Cette polyvalence vous offre des options hautement flexibles de collecte de données et simplifie les opérations actuelles et l’évolution du réseau.
Le module 520M recueille les données à partir de l’enregistreur du compteur et les transmet au dispositif de collecte. En mode walk-by (à pied) / drive-by (en voiture), l’émetteur-récepteur recueille les données et attend un signal d’activation de la station de base avec point d’accès en véhicule ou du terminal de saisie portable. Lorsqu’il reçoit un signal, il transmet les lectures, le numéro d’identification du compteur et les éventuelles alarmes. En tant que point de comptage fixe, le module 520M interagit avec des stations de base stratégiquement placées dans la zone desservie. Les services publics peuvent passer d’un mode de comptage walk-by (à pied) ou drive-by (en voiture) à un comptage fixe en ajoutant simplement une station de base.
Product Features
- Puissance d’émission leader sur le marché
- La connexion TouchCoupler brevetée établit une liaison avec les compteurs encodés via des installations à deux fils existantes
- Véritable capacité bidirectionnelle
- La conception de double port permet de connecter plusieurs enregistreurs et dispositifs auxiliaires (comme un dispositif de surveillance acoustique) à un seul module SmartPoint
- Lectures effectuées toutes les heures pour surveiller le débit continu, avec alertes sur les conditions de fuites
- 35 jours de stockage de données historiques en mémoire
- Programmation et mises à jour par radiocommunication
- Fonctionne en mode walk-by (à pied), drive-by (en voiture) ou fixe
- Migration facile vers une base fixe
Spécifications
- Installation dans un puits ; le compteur établit une liaison avec le réseau de communication FlexNet
- Exigences d’espace : trou d’un diamètre de 4,45 cm dans une plaque de puits ; convient pour une épaisseur de plaque de puits maximale de 4,45 cm
- Environnement : 100 % d’humidité, submersible par l’eau
- Dimensions : 14,1 cm x 14 cm x 7,6 cm
- Poids : 453,6 g
- Température de fonctionnement : -22 °F à +185 °F (-30 °C à +85 °C)
- Options de port double ou simple
- Compatible avec un éventail de systèmes de comptage encodés Sensus et non Sensus (via TouchCoupler ou branchement filaire)
- Puissance d’émission de deux watts
- Plage de fréquences : 900-950 MHz
- 8 000 canaux par incréments de 6,25 kHz
- Modulation de bande étroite privée
- Mémoire non volatile
- Batteries au lithium/chlorure de thionyle avec condensateur à couche hybride
- FCC CFR 47 : Section 24D, Section 101C, Section 15 sur le fonctionnement sous licence
- Industrie Canada (IC) RSS-134, RSS-119
Les avantages pour vous
- Fournit une connexion rapide, efficace et fiable pour un coût minimal
- Minimise l’investissement en nouvelle infrastructure
- Permet une détection efficace des fuites
- Permet l’extraction des profils d’utilisation pour informer les clients et résoudre les litiges
- Offre des options de collecte des données hautement flexibles
- Simplifie l’installation, les mises à jour, les opérations et l’évolution du réseau
- Fournit des mises à jour à distance du micrologiciel, ce qui réduit les délais sur site et les coûts
- Fournit un accès immédiat aux informations sans avoir à attendre la prochaine transmission de données programmée
- Réduit les coûts de stocks