CPTP100
Le point de test de protection cathodique SentryPoint ™ (CPTP100) mesure et collecte les données de tension de protection dans les stations de test de protection cathodique. Ces données vous sont alors transmises de nouveau pour affichage et analyse. Avec la communication quotidienne des données, la réponse aux alarmes en une heure, et le support pour jusqu’à quatre canaux de données, le CPTP100 vous permet une gestion de la protection cathodique à distance en toute confiance.
Product Features
- Options polycarbonate étanche, imperméable ou couverture NEMA
- Attaches près du corps pour le boitier redresseur
- Protection intégrée contre les surtensions et limiteur de surtension élevée en option
- Mesure de tension CA / CC avec un pour cent de précision de lecture
Spécifications
- Dimensions internes du support (boîtier en polycarbonate) – 20 x 12,7 x 5 cm (7.9”x 5.0” x 2.2”)
- Dimensions externes du support (boîtier NEMA 4 X conforme) – 10,16 x 18,5 x 31,5 cm (4.0” x 7.3” x 12.4”)
Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.
Les avantages pour vous
- Installation rapide et discrète
- Génère des informations plus opportunes et utiles
- Améliore l’efficacité opérationnelle
- Solution rentable
- Rendement rapide