It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

NaviComm™ End Point

Overview ;
Overview

Fournir des informations essentielles et opportunes

Sensus s’est associé au principal fabricant d’indicateurs de circuits défectueux (ICD) et à ses distributeurs en Amérique du Nord pour mettre au point le terminal NaviComm, une solution autonome pour les lignes de distribution aériennes. Le terminal NaviComm est un récepteur ICD intégré qui surveille et contrôle jusqu’à 12 indicateurs de circuits défectueux Smart Navigator sans fil.

Il vous permet de recueillir des informations opérationnelles et de planification autrement difficiles à obtenir, grâce à nos fonctions uniques de surveillance de charge et d’élaboration de rapports.

Le terminal NaviComm communique à l’aide de notre réseau de communication Sensus FlexNet®, du réseau cellulaire 4G/LTE avec prise en charge de la 3G fourni par AT&T ou du réseau 4G/LTE de Verizon. Notre logiciel AutomationControl offre une interopérabilité de bout en bout de votre réseau en intégrant facilement les plates-formes logicielles SCADA tierces via notre interface SCADA-Xchange.

Product Features
  • Surveille jusqu'à 12 indicateurs de circuits défectueux Smart Navigator sans fil
  • Les rapports sur le courant de charge sont configurables pour inclure des moyennes allant de 15 minutes à 240 heures (10 jours avec valeurs maximales et minimales pour la période moyenne)
  • Indique l'ampleur des défaillances (permanentes ou temporaires) avec fonction d'horodatage
  • Précise la durée de la défaillance
  • Moyenne des températures ambiantes pour la période du courant de charge avec valeurs maximales et minimales pour la période
  • Possibilité de mettre à jour le micrologiciel à distance
  • Batterie de secours pour indiquer les défaillances à la suite des pannes de l'alimentation de commande

Spécifications

Réseau de communication FlexNet :

  • Puissance transmise : 2 W
  • Fréquence : 900 MHz, sous licence principale
  • Antenne Phantom 3 dBi

Réseau cellulaire :

  • AT&T : 4G/LTE avec prise en charge du 3G
  • Verizon : 4G/LTE
  • Puissance transmise :
    • 3G : 2 W (GSM), 0,25 W (WCDMA)
    • 4G : 0,2 W (LTE)
  • Fréquence :
    • 3G : 850/1 900 MHz
    • 4G : 700/850/1 700/1 900 MHz
  • Antenne multibande 3G/4G (émetteur-récepteur)
  • Antenne à réception simultanée interne à bande ultra large (récepteur uniquement)

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Émet des rapports sur les informations opérationnelles et de planification essentielles
  • S’intègre facilement aux plates-formes logicielles SCADA tierces
  • Communique à l’aide de notre réseau de communication FlexNet, du réseau cellulaire AT&T ou Verizon