It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview ; Technology
Overview

Gérez vos ressources, où qu’elles soient

Vous avez besoin de données opportunes pour prendre des décisions critiques et rapides pour votre communauté. Grâce à une interface de capteur Sensus Smart Gateway alimentée par batterie, les services publics du gaz et de l’eau peuvent se connecter à un éventail d’applications dans tous les endroits, même dans les zones où aucune alimentation électrique ou aucune communication terrestre n’est disponible.

En tirant parti du réseau de communication FlexNet, vous pouvez utiliser l’application d’interface pour surveiller à distance les pressions, les températures, les niveaux et les commutateurs. Vous pouvez également résoudre rapidement les problèmes en transmettant les alarmes aux systèmes des services publics ou aux agents. Qui plus est, vous pouvez analyser les données que vous avez stockées au fil du temps pour mieux comprendre vos conditions de fonctionnement.

L’interface du capteur est flexible. Elle se caractérise par deux entrées analogiques 4-20 mA et deux entrées discrètes, ce qui en fait une solution idéale pour de nombreuses applications. Ce dispositif rentable vous offre la possibilité de collecter des informations auparavant trop difficiles à obtenir.

Product Features
  • Alimentation par batterie
  • Compatible avec le réseau FlexNet
  • Deux entrées analogiques 4-20 mA à 2 fils et deux entrées discrètes par unité
  • Échantillonnage de 15 minutes de données effectué quatre fois par jour
  • Conditionnement IP66 pour applications extérieures
  • Brides de fixation pour installation sur canalisation ou poteau
  • Sécurité intrinsèque de classe 1 div. 2
  • Aucune maintenance tout au long de la durée de vie du produit
  • Communique avec d’autres infrastructures système comme CMEP et Multispeak
  • Garantie d’un an

Spécifications

  • Dimensions : Largeur : 6,4″ (16,26 cm) x Hauteur : 4″ (10,16 cm) x Profondeur : 2,8″ (7,11 cm)
  • Poids : 1,5 lb (680,39 g)
  • Plage de fréquences : 900-950 MHz, 8 000 canaux par incréments de 6,25 kHz
  • Modulation : Bande de fréquences privée
  • Environnement d’installation : conçu pour une installation sur un poteau ou une canalisation où une immersion dans l’eau n’est pas envisageable
  • Température de fonctionnement :
    • -22 °F à +185 °F
    • -30 °C à +85 °C
  • Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Améliore les performances opérationnelles de votre système
    • Permet une maintenance préventive et proactive
    • Permet une résolution rapide des pannes matérielles
    • Réduit le besoin de dépêcher des agents sur le terrain
  • Optimise le rendement de votre capital investi
    • Complète le système SCADA existant
    • Tire parti du réseau FlexNet existant
    • Aucune autre infrastructure d’alimentation électrique n’est nécessaire
  • Empêche le vol et les altérations et améliore la sécurité en communiquant des alarmes configurées par l’utilisateur
  • Facilite une installation flexible et évolutive à travers votre système, y compris dans les endroits distants
  • Saisit et enregistre de manière rentable des données volumineuses
Technology

Technology