Overview ;
Overview

Overview

Les composants du système M-Bus permettent la lecture à distance des compteurs M-Bus par câble, Ethernet ou GPRS.

Product Features
  • Système modulaire
  • Maître M-Bus CMeX 11
    • Extendeurs/Maîtres M-Bus
    • 32, 64, 128 et 256 esclaves
    • Option RS-232
  • Maître M-Bus GPRS CMe2100
    • Installation sur DIN
    • Maître M-Bus GSM/GPRS
    • Conçu pour les compteurs d'électricité ABB
    • 8 esclaves M-Bus
    • Messagerie électronique, FTP, HTTP et SMS
    • M-Bus transparent sur GPRS et GSM
  • Maître M-Bus Ethernet CMe3000
    • Installation sur DIN
    • Maître M-Bus Ethernet TCP/IP RJ45
    • 8 esclaves M-Bus
    • M-Bus transparent
  • Micro-maître M-BusPetit maître M-Bus avec interface de série ou USB pour configurer ou lire une petite installation avec un ordinateur portable

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

Maître M-Bus CMeX 11

  • Se connecte par liaison infrarouge avec les produits CMe