Overview ;
Overview

Overview

Le modèle FM-1D/K est un convertisseur de fréquence en courant contrôlé par µP et un indicateur de débit. Il convertit les impulsions d’entrée en signal de courant analogique de façon proportionnelle au débit instantané. Doté d’un écran numérique à l’avant, il convertit les impulsions enregistrées en :

  • Lecture de la consommation (totalisateur d’impulsions)
  • Indication du débit
  • Impulsions de sortie avec une valeur d’impulsion différente
  • Courant de sortie normalisé

Vous pouvez également utiliser le convertisseur FM-1D/K pour un affichage sur site du débit et des valeurs de courant du compteur, ou comme transfert à distance pour la répartition, l’automatisation des processus, l’affichage du débit et les valeurs de courant du compteur.

Product Features
  • Configuration conviviale
  • Installation murale ou fixation sur rail oméga conformément à la norme EN 50022
  • Sortie impulsions via un relais
  • Sortie courant 0 ou 4 … 20 mA
  • Mode de test
  • Configuration des valeurs d’impulsions pour l’entrée et la sortie

Spécifications

  • Entrée impulsions
    • Type différent comme Opto OD
    • Évolutif
    • Détecte les informations de direction*
  • Sortie alimentation
    • 0 … 20 ou 4 … 20 mA
    • Évolutif
  • Sortie impulsions
    • Évolutif
  • Affichage
    • Affichage instantané du débit à 4 chiffres, LED à 7 segments, d’une hauteur de 10 mm
    • Lecture de la consommation
  • Données de programmation
    • Type d’entrée
    • Plage de débits
    • Valeurs des impulsions d’entrée
    • Valeurs des impulsions de sortie
    • Plage de courant de sortie normalisé
    • Coefficient d’amortissement

*En fonction de l’unité d’impulsions

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Fonctionne pour un vaste éventail d’impulsions d’entrée
  • Identifie les retours d’eau
  • Indique le débit instantané local, les valeurs de consommation et les données de configuration
  • Consigne les données dans une mémoire non volatile en cas de panne d’alimentation