It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview ;
Overview

Avec CommandLink, vous êtes aux commandes

L’interface sans fil CommandLink offre un accès sécurisé à une suite complète de contrôles fonctionnels dans un transmetteur SmartPoint pour gaz, eau ou électricité. Ce dispositif Bluetooth, associé à un terminal de saisie ou un programmateur portable, effectue une interrogation sur demande auprès de la radio SmartPoint. Cela vous permet de contrôler les paramètres d’activation, de programmation et de diagnostic.

CommandLink offre un accès instantané à n’importe quelle information programmée et stockée d’une radio SmartPoint. Vous pouvez récupérer des informations de configuration, valider des lectures et vérifier ou reprogrammer des paramètres pour bénéficier de performances optimales.

Lorsque la communication avec le module SmartPoint est finalisée, CommandLink établit une communication avec la station de base de la passerelle de la tour. L’interface transmet toutes les informations de lecture, de configuration, d’association et d’alarme directement à la base de données. À partir de là, vous pouvez recevoir une confirmation instantanée des modifications effectuées au niveau du module SmartPoint.

Product Features
  • Portable
  • Batteries rechargeables, pouvant être remplacées sur le terrain (par trois piles AA)
  • Communication avec 250 modules SmartPoint au maximum en une seule charge
  • Interface USB
  • Antenne intégrée

Spécifications

  • Compatible avec Windows Mobile 6
  • Bluetooth de classe 2

Dimensions :

  • Longueur : 4,7″ (11,94 cm)
  • Largeur : 2,41″ (6,12 cm)
  • Hauteur : 2,37″ (6,02 cm)
  • Poids : 16 oz. (450 g)

Pour en savoir plus sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Interagit avec les modules SmartPoint pour l’eau, le gaz ou l’électricité
  • Réalise une interrogation sur demande
  • Récupère et reprogramme les paramètres
  • Transmet les données directement aux stations de base