Boîtier de l’échantillonneur d’eau amélioré
Le boîtier imperméable et robuste de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées peut être cadenassé et/ou enchaîné pour éviter toute altération. Les échantillonneurs d’eaux pluviales/usées sont enfermés dans un carter qui peut être facilement caché ou camouflé pour éviter tout acte de vandalisme. Les échantillonneurs sont assez légers et même remplis, ils peuvent être suspendus grâce à leur poignée surmoulée, à un regard ou à un arbre. Leur boîtier compact comprend des roues en polyuréthane renforcé et une poignée d’extension rétractable pour un transport facile. Les tuyaux de prélèvement sont équipés de raccords rapides qui leur permettent d’être déconnectés de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées et d’être entreposés facilement à l’intérieur du boîtier lorsqu’il est déplacé ou lorsqu’il n’est pas utilisé.
Alimentation de l’échantillonneur
Sa batterie rechargeable de 5 Ah l’alimentera pendant plusieurs mois ou plusieurs événements d’échantillonnage. La batterie à électrolyte gélifié hermétique et les contrôleurs de charge intelligents BC100 sont contenus dans un compartiment situé à l’intérieur du boîtier principal de l’échantillonneur afin d’isoler et de protéger les branchements électriques. Le chargeur intelligent intégré évite les surcharges et prolonge considérablement la durée de vie de la batterie par rapport à d’autres méthodes de charge. L’appareil peut être chargé en utilisant une alimentation CA ou via des panneaux solaires. Consultez la section « Prix & options » pour plus d’informations.
Protection contre les débordements
Les flacons de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées sont équipés d’une poire de niveau qui arrête automatiquement la pompe d’échantillonnage péristaltique lorsque le flacon d’eau est rempli.
Taille de l’échantillon
L’utilisateur peut ajuster les pompes péristaltiques pour obtenir 15 tailles différentes d’échantillon composite de 50 mL à 2 L, et ce, en plus d’un paramètre discret de flacon entier. Ces pompes peuvent être réglées sur un intervalle d’échantillonnage de 5 minutes à 12 heures, et ce, en plus d’un paramètre de déclenchement externe pour un échantillonnage proportionnel au débit.
Échantillonnage proportionnel au débit
Un débitmètre à impulsion externe peut contrôler l’intervalle d’échantillonnage de l’eau avec précision pour qu’il soit exactement proportionnel au débit. Le détecteur de débit à canaux ouverts de Global Water a un signal de sortie proportionnel au débit qui permet de déclencher les échantillonneurs d’eaux pluviales/usées WS755. Si vous avez déjà un débitmètre, mais que sa sortie est comprise entre 4 et 20 mA, veuillez consulter la rubrique « Produits connexes » de la section « Prix & Options » des échantillonneurs d’eaux pluviales/usées.
Notification à distance de l’échantillonnage d’eau
Fixez le compositeur AD200 ou le compositeur cellulaire CVD-2000P à votre échantillonneur d’eaux pluviales/usées pour ajouter la fonction de notification à distance. Cet accessoire vous permettra d‘économiser le temps de déplacement en vous informant lorsque vos échantillonneurs d’eaux pluviales/usées réalisent un prélèvement sur les sites que vous surveillez.
Nos nouveaux échantillonneurs d’eaux pluviales/usées à deux flacons WS755 sont dotés de toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour répondre à une grande diversité d’exigences en matière d’échantillonnage, notamment pour les eaux pluviales, les rejets industriels, le traitement de l’eau et des eaux usées, les systèmes de collecte des déchets, les rivières et les cours d’eau.
Le contrôleur de dernière génération de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées WS755 vous permet de suivre de près le processus d’échantillonnage des eaux pluviales/usées. Grâce au contrôle de la taille de l’échantillon, vous pouvez prélever des échantillons composites individuels à certains moments ou des flacons remplis d’échantillons discrets et instantanés. La commande de l’intervalle d’échantillonnage vous permet de régler la fréquence de prélèvement des échantillons composites individuels ou d’activer le mode de déclenchement externe. Un dispositif de temporisation du démarrage vous permet de démarrer plusieurs échantillonneurs d’eaux pluviales/usées sur le terrain en même temps ou de retarder le prélèvement d’un échantillon d’eau usée/pluviale après un événement de déclenchement afin que votre échantillon représente au mieux la source d’eau. Un cycle de rétrobalayage automatique de 15 secondes élimine les débris de la crépine de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées et vide l’eau du tuyau afin que le prochain échantillon ne soit pas contaminé.
Une des caractéristiques uniques de l’échantillonneur d’eaux pluviales/usées WS755 est sa capacité à définir le mode d’échantillonnage pour chaque pompe et chaque flacon individuellement. Cela vous permet de prélever deux échantillons individuels composites à une certaine fréquence ou proportionnels au débit. Vous pouvez également configurer le système pour prélever plusieurs échantillons discrets (instantanés) en même temps, ou pour prélever un échantillon discret (instantané) dans un premier flacon et un échantillon composite à une certaine fréquence ou proportionnel au débit dans un autre flacon. Si vous prélevez deux échantillons composites, vous pouvez choisir deux paramètres de taille différents pour chaque pompe.