It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Échantillonneur d’eau composite/séquentiel WS700

Overview Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features
  • Idéal pour l’échantillonnage industriel, environnemental et des eaux usées
  • Certifié CE
  • Effectue un échantillonnage composite ou séquentiel
  • Simple à utiliser : aucune programmation requise
  • Sortie à utiliser avec un enregistreur de données en option
  • Léger et facile à transporter
  • Construction robuste pour les environnements difficiles
  • Conforme aux réglementations nationales et locales sur les eaux usées
  • Échantillons pulsés à une certaine fréquence et à débit externe
  • Volume d’échantillon ajustable et reproductible
  • Une pompe péristaltique évite la contamination des échantillons
  • Un rétrobalayage automatique dégage la crépine et le tuyau de prélèvement
  • Batterie rechargeable ou alimentation CA
  • Échantillonneurs réfrigérés disponibles en option
  • La méthode la plus facile et la plus fiable pour prélever des échantillons d’eau de grande qualité

Nos nouveaux échantillonneurs composites/séquentiels à flacon unique WS700 combinent toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour répondre à une grande diversité d’exigences en matière d’échantillonnage de l’eau, notamment pour les eaux pluviales, les rejets industriels, le traitement de l’eau et des eaux usées, les systèmes de collecte des déchets, les rivières et les cours d’eau.

Le contrôleur de dernière génération de l’échantillonneur d’eau composite/séquentiel WS700 vous permet de suivre de près le processus d’échantillonnage de l’eau. Grâce au contrôle de la taille de l’échantillon, vous pouvez prélever des échantillons composites individuels à une certaine fréquence ou des flacons remplis d’échantillons discrets et instantanés dans un contenant de 9,5 L. La commande de l’intervalle d’échantillonnage vous permet de régler la fréquence de prélèvement des échantillons composites individuels ou d’activer le mode de déclenchement externe pour un échantillonnage proportionnel au débit. Un dispositif de temporisation du démarrage vous permet de démarrer plusieurs échantillonneurs d’eau composites/séquentiels sur le terrain en même temps ou de retarder le prélèvement d’un échantillon d’eau après un événement de déclenchement afin que votre échantillon d’eau représente au mieux la source d’eau. Un cycle de rétrobalayage automatique de 15 secondes élimine les débris de la crépine et vide l’eau du tuyau afin que le prochain échantillon composite ne soit pas contaminé.

Les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels WS700 sont faciles à installer sur le terrain. Le boîtier imperméable et robuste de l’échantillonneur d’eau composite/séquentiel peut être cadenassé et/ou enchaîné pour éviter toute dégradation. Les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels sont enfermés dans un boîtier relativement petit qui peut être facilement caché ou camouflé pour éviter tout acte de vandalisme. Les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels sont aussi légers que même avec un flacon rempli, ils peuvent être suspendus dans une bouche d’égout à des fins d’échantillonnage des eaux usées ou pluviales.

Les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels WS700 sont équipés d’un flacon de 7,6 L pour prélever des échantillons composites, d’une pompe d’échantillonnage péristaltique, d’un circuit imprimé de contrôle et d’une batterie à électrolyte gélifié rechargeable. Un tuyau de prélèvement d‘échantillons et un chargeur de batterie sont également fournis. Tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien un traitement des eaux usées ou un programme de surveillance environnementale vous est fourni.

Faible puissance
La batterie rechargeable de 5 Ah de l’échantillonneur d’eau composite/séquentiel l’alimentera pendant plusieurs mois ou plusieurs événements d’échantillonnage.

Protection contre les débordements
Le flacon de l’échantillonneur d’eau composite/séquentiel est équipé d’une poire de niveau qui arrête automatiquement la pompe d’échantillonnage péristaltique lorsque le flacon d’eau est rempli.

Taille de l’échantillon
L’utilisateur peut choisir 15 tailles différentes d’échantillon composite de 50 ml à 2 L, en plus d’un paramètre discret de flacon entier. Il peut également ajuster l’intervalle d’échantillonnage grâce à 15 paramètres allant de 5 minutes à 12 heures, en plus d’un paramètre de mode de déclenchement externe pour un échantillonnage proportionnel au débit.

Échantillonnage proportionnel au débit
Un débitmètre à impulsion externe peut contrôler l’intervalle d’échantillonnage de l’eau avec précision pour qu’il soit exactement proportionnel au débit. Le détecteur de débit à canaux ouverts de Global Water génère un signal de sortie proportionnel au débit qui permet de déclencher les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels WS700. Si vous avez déjà un débitmètre, mais que sa sortie est comprise entre 4 et 20 mA, veuillez consulter la rubrique « Produits connexes » de la section « Prix & option » des échantillonneurs d’eau composites/séquentiels.

Notification à distance de l’échantillonnage d’eau
Fixez le compositeur AD200 ou le compositeur cellulaire CVD-2000P à votre échantillonneur d’eau composite/séquentiel pour ajouter la fonction de notification à distance de l‘échantillonnage. Cet accessoire vous permettra d‘économiser le temps de déplacement en vous informant lorsque les échantillonneurs d’eau composites/séquentiels prélèvent des échantillons sur les sites que vous surveillez.

Industries & Applications

Soluciones

Recommended Industries and Applications