It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Système d’échantillonnage de flux FSS

Overview Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features
  • Idéal pour l’échantillonnage des eaux usées, des flux industriels et environnementaux
  • Léger et facile à transporter
  • Construction robuste pour les environnements difficiles
  • Prend en charge plusieurs types de modes de calcul de débit
  • Déclenchement d’échantillon proportionnel au débit évolutif
  • Volume d’échantillon ajustable et reproductible
  • Pompe péristaltique empêchant la contamination de l’échantillon
  • L’enregistreur de données de flux est compatible Windows et PDA
  • Système de programmation facile à utiliser
  • La méthode plus simple et la plus fiable pour collecter des échantillons d’eau

Global Water a créé un système de prélèvement d’échantillon de flux unique. Ce système comprend un échantillonneur d’eau composite léger facile à utiliser, un contrôleur de débit en canal ouvert avec affichages et sorties doubles, et un enregistreur de données compatible Windows et PDA (Windows CE ou Mobile). Ce système compact est portable pour permettre une installation sur le terrain et totalement personnalisable pour répondre à vos besoins.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications