It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Capteur intelligent de turbidité EXO

Overview Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features

REMARQUE : Ce capteur doit être installé dans une sonde EXO pour fonctionner. Ne fonctionne pas seul.

  • Plage de mesure de 0 à 4000 FNU
  • T63<Temps de réponse de 2 secondes
  • 0,3 FNU ou ± 2 % de précision de lecture de 0 à 999 FNU

Le capteur de turbidité EXO est un capteur intelligent numérique construit en titane soudé et dont les connecteurs sont raccordables sous l’eau. Calibration complète en moins de 15 minutes à l’aide de la gamme de capteurs intelligents EXO et du logiciel d’interface intuitif KOR.

Compact et précis

La plate-forme EXO offre une approche totalement nouvelle de capteurs de haute précision et à réponse rapide dans un module de petite taille, facile à déployer et à entretenir. Finis les arrangements de capteurs complexes et volumineux compliquant la tâche d’intégration.

Sondes intelligentes

Tous les capteurs EXO ont une mémoire et une unité de traitement embarquées, ce qui permet aux utilisateurs de facilement calibrer et configurer les capteurs à un endroit et de les répartir sur différents sites.

Ports intelligents

Les connecteurs pouvant être raccordés sous l’eau permettent des remplacements en milieu humide, tandis que les ports intelligents interrompent les appels de courant excessifs pour éviter les détériorations.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure