Présentation de l’EXO de poche d’YSI, conçu et fabriqué comme une interface dédiée vers les sondes EX. Enregistrez des données en temps réel, calibrez des capteurs, configurez des sondes pour le déploiement et transférez des données sur la qualité de l’eau vers un PC avec ce dispositif aux nombreuses fonctions. Conçu pour une fiabilité sur le terrain dans des conditions environnementales difficiles, cet écran dispose d’un caisson étanche IP-67 résistant aux chocs et de connecteurs pouvant être raccordés sous l’eau.