Transmetteurs de niveau Expert™ Expert 700

Overview Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features
  • Network
  • Système de mesure piézorésistif
  • Résistance aux surtensions                                 

Le transmetteur Expert 700 a été créé spécialement pour la mesure de niveau dans les forages d’eau. Le transmetteur étroit effectue une mesure stable grâce à la compensation de température et de pression d’air intégrée.

Son diamètre est de seulement 16 mm, ce qui permet au transmetteur Expert 700 de convenir à la plupart des forages. La valeur mesurée est indiquée en 4-20 mA ou RS485.

Les mesures des forages d’eau souterraine nécessitent une évaluation exacte des niveaux. Le transmetteur Expert 700 a une zone de mesure adaptable, de 0-30 à 0-100 mètres. Vous obtenez des mesures exactes sur une plage de températures allant de -20 °C à +80 °C.

Obtenez des mesures stables directement dans votre système SCADA pour de nombreuses années. L’instrument Expert est fabriqué en acier inoxydable pour protéger le capteur qui offre un écart impressionnant par une seule application. 0,5 % pleine échelle par an

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Eau de source / brute
Analyse et surveillance environnementales Eau de source / brute
Eau de surface et eaux souterraines
Analyse et surveillance environnementales Eau de surface et eaux souterraines