Le profileur acoustique à effet Doppler (Acoustic Doppler Profiler, ADP) de SonTek est un profileur de courant à trois axes (3D) à haute performance offrant des mesures fiables et précises.
L’ADP utilise des transducteurs électroniques haut de gamme pour réduire les interférences du lobe latéral perturbant les autres courants sous-jacents. L’ADP peut ainsi effectuer des mesures de courant au niveau de la surface ou du fond qui se révèlent essentielles pour les applications en eau peu profonde. Un profileur à 1,5 MHz s'utilise comme un Mini-ADP ayant l’aspect d’une tête de transducteur compacte que l’on a conçu pour des applications dont la petite taille peut se révéler critique.
L’ADP est un système éprouvé, polyvalent et performant plébiscité par des milliers d’utilisateurs dans le monde entier. Il existe une configuration ADP adaptée à chacun de vos besoins. Que votre application se réfère à l’hydrologie, l’océanographie ou la surveillance des ports.