Sensus Compteur d’énergie thermique à ultrasons PolluStat®

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Le compteur compact ultrasons PolluStat est conçu pour mesurer la consommation d’énergie thermique des circuits de chauffage et climatisation.

Grâce à son capteur de débit haute précision, l’éventail d’utilisations va de la sous-station des réseaux de chauffage urbain au relevé de consommation d’appartements. Il est doté d’un écran LCD complet, de grande taille et entièrement paramétrable. Les modules suivants de lecture à distance et de transfert de données sont disponibles en option:

  • Wireless M-Bus
  • M-Bus conforme à la norme EN 1434-3, avec fréquence de lecture au choix (mise à jour des valeurs toutes les 2 minutes)
  • Wireless MBus + 3 entrées impulsions pour la lecture à distance de compteurs supplémentaires (eau froide, eau chaude sanitaire ou tout autre type de compteur équipé d’une sortie impulsion)
  • MBus + 3 entrées impulsions pour la lecture à distance de compteurs supplémentaires (eau froide, eau chaude sanitaire ou tout autre type de compteur équipé d’une sortie impulsion)
  • Simple ou double sortie impulsions (énergie/volume)
  • Modbus (Q1 2021) IEC 61158
Product Features
  • Homologation MID de classe 2 conformément à la norme EN 1434, montage toute position
  • Plage de température du capteur de débit:
    • Application de chauffage 15 – 90 °C (Variante possible : 15 – 130 °C)
    • Application hybride (change-over): 15 – 90 °C (Variante possible: 15 – 120 °C)
    • Application de climatisation/refroidissement : 5 – 50 °C
  • Interface optique (protocole MBus) en standard
  • Registre tarif: 2 registres paramétrables individuellement
  • Date d’enregistrement annuel paramétrable
  • 15 dernières valeurs mensuelles disponibles via la communication radio
  • 15 dernières valeurs mensuelles, et valeurs en milieu de mois, disponibles via l’afficheur LCD
  • 24 dernières valeurs mensuelles, et valeurs en milieu de mois, disponibles via l’interface optique ou MBus
  • Sondes de temperature PT1000:
    • Longueur 45 mm / diamètre 5.2 mm, longueur de câble 1.5 m
    • Longueur 50 mm avec cosses de serrage à 85 et 100 mm / diamètre 6.0 mm, longueur de cable 3 m

Specifications

Pour la lecture à distance des compteurs, et la connexion aux systèmes de gestion centralisée des bâtiments, une série de modules optionnels est disponible pour la gamme PolluStat. Ils peuvent être installés en usine ou sur site à n’importe quel moment :

  • Wireless M-Bus (radio)
    Fréquence de 868 MHz, avec sélection possible des modes S1, T1 et C1. Les modes d’encryption 5 et 7 peuvent également être sélectionnés (OMS 4.0.2).
  • M-Bus
    Lecture filaire des données via un câble 2-fils (sans polarité) selon norme EN13757, destiné au monitoring, gestion centralisée des bâtiments, et connexion aux réseaux M-Bus existants. Nombre et fréquence de lecture illimité (taux de rafraichissement des données : 120 s pour les compteurs fonctionnant sur batterie, et 2 s pour les compteurs avec alimentation externe)
  • Sorties impulsions
    Module avec sortie impulsions pour connexion à tout type de système d’enregistrement d’impulsions.
  • Wireless M-Bus (radio) avec 3 entrées impulsions pour compteurs externes supplémentaires
    Cette option permet la connexion de 3 compteurs supplémentaires, par exemple un compteur électrique, un compteur d’eau froide et un compteur d’eau chaude sanitaire. Tout compteur équipé d’une sortie impulsion type contact sec, ou collecteur ouvert, peut être connecté. Le poids d’impulsion peut être ajusté via l’interface optique et un logiciel dédié.
  • M-Bus avec 3 entrées impulsions pour compteurs externes supplémentaires
    Cette option permet la connexion de 3 compteurs supplémentaires, par exemple un compteur électrique, un compteur d’eau froide et un compteur d’eau chaude sanitaire. Tout compteur équipé d’une sortie impulsion type contact sec, ou collecteur ouvert, peut être connecté. Le poids d’impulsion peut être ajusté via l’interface optique et un logiciel dédié.

Pour plus d’informations sur ce produit, téléchargez la fiche technique.

 

Principaux avantages

  • Calculateur détachable pour les installations à encombrement restreint (câble de connexion 0.85m)
  • Enregistrement du débit, puissance et températures, ainsi que des valeurs maximum sur les 15 derniers mois écoulés via la communication radio. Les valeurs en milieu de mois, pour les 15 derniers mois écoulés, sont également disponibles via l’afficheur LCD.
  • Solution modulaire, équipable sur site, avec différentes interfaces de communication pour plus de flexibilité et des coûts de stockage optimisés
  • La version standard avec installation sur “ligne froide” peut être modifiée sur site en version “ligne chaude” si nécessaire, tant que l’index de consommation d’énergie est inférieur à 10kWh
  • Modules d’alimentation externe 230V ou 24V disponibles
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Specification