Sensus Compteur d’eau MeiStream® Plus
Overview

Overview
MeiStream Plus est un compteur industriel conçu pour les applications suivantes :
- Mesure pour la facturation de l’eau potable (jusqu’à 50 °C)
- Mesure des hauts débits, dans les conduites de pompage, par exemple
- Mesure des faibles débits, pendant les périodes creuses, par exemple
- Contrôle des fuites
- Diamètres DN 40 à DN 150
Product Features
- Homologation de type MID selon l’annexe MI001
- Unité métrologique interchangeable avec approbation de modèle MID selon annexe MI001
- Totalisateur pré-équipé pour l’utilisation du capteur d’impulsion HRI-Mei
- Corps du compteur disponible en version courte (WP) et en version longue (WS) – longueurs disponibles conformes aux normes DIN 19625 et EN 14154
- Installation possible en position horizontale ou verticale
Les avantages pour vous
- Plage de mesure extrêmement étendue : Q3/Q1 ≥ 315 en position horizontale
- Capacité élevée de surcharge
- Approuvé sans longueur droite en amont ou en aval (U0/D0 selon les normes OIML R49 et EN 14154)
- Installation possible en position horizontale ou verticale
- Compteur étanche ; indice de protection IP68
- Matériaux résistants à des températures pouvant atteindre 70 °C
- Adapté pour l’utilisation de capteurs d’impulsions optiques de type OD
Spécifications
- Registre encoder avec différents protocols
- Version pour utilisation en zone dangereuse
- HRI-Mei monté en usine
- Prises de pression ¼”
Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.
Industries & Applications
Industries & Applications
Recommended Industries and Applications
Documentation & Tools