Sensus Cordonel® Compteur d’eau à ultrasons

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Manage your distribution network with increased accuracy and control

Cordonel est un compteur industriel doté des meilleures performances pour gérer bien plus efficacement vos réseaux de distribution d’eau en vous apportant un ensemble de données fiables et précises quelles que soient les conditions de pose et environnementales.

Combinant une technologie ultrasons avancée, des capacités de communication intégrée et la prise en charge de multiples technologies radio, Cordonel collecte les données précises des débits, faibles et élevés, en temps réel. Compteur statique, Cordonel dispose d’un tube d’écoulement au design innovant (brevet en instance) sans aucune pièce mobile ni obstacle au débit et ne requiert aucun entretien pendant sa durée de vie utile.

Cordonel Static Flow Meter Thumbnail.png

Sa véritable flexibilité d’installation (U0D0) et une conception robuste permettent à Cordonel de capturer et mesurer avec précision consommation d’eau, débit, température et pression (en option) ; le compteur parfait pour pratiquement toutes les applications commerciales, industrielles ou agricoles.

Etendue de la gamme : DN 40 à DN 300

Cliquez sur l’animation pour en savoir plus sur les capacités avancées de Cordonel.

Product Features
  • Approbation sans longueurs droites U0D0, même après un coude à 90°
  • Installation possible sur des conduites verticales ou horizontales
  • Compteur ultrasons sans pièce en mouvement
  • Durée de vie moyenne du compteur batterie incluse de 20 ans (en respectant les conditions d’utilisation standard)
  • Aucun entretien pendant sa durée de vie utile
  • Précision constante sur toute sa durée de vie liée à l’absence de phénomène d’usure
  • Tube d’écoulement symétrique (brevet en instance) offrant un flux optimal
  • Trois tirs séparés afin de mesurer l’intégralité du flux (aucune extrapolation)
  • Ecran LCD affichant index, débit, température, pression (en option) et alarmes éventuelles
  • Radio et data logger intégrés
  • Communication radio sur bandes de fréquences libres 433 ou 868 MHz
  • Transmission des données encryptées totalement sécurisée
  • Interface NFC pour la lecture du dernier index enregistré
  • Installation possible en regard immergé, classe de protection IP68
  • Compteur conforme à la réglementation MID, annexe MI001
  • Options disponibles :
    • Capteur de pression intégré
    • Plusieurs fréquences radio disponibles
    • Sortie impulsions programmable (poids et longueurs)

Approbations

  • Métrologie : DE-19-MI001-PTB-008
  • Marquage : CE M-XX* 0102 (*année de vérification de la conformité)
  • Plage de mesure inégalée Q3/Q1: R1000
  • En conformité avec les normes :
    • OIML R49:2013
    • ISO 4064:2014
  • Certificats sanitaires :
    • KTW / DVGW
    • WRAS
    • ACS
    • KIWA

Les avantages pour vous

  • Véritablement U0D0 : posez-le sur des conduites horizontales ou verticales, sans devoir recourir à des longueurs droites, amont ou aval, même après un coude à 90°.
  • Intégrez-le facilement à un réseau de communication Sensus pour un échange d’informations et le transfert de données en mode bidirectionnel.
  • Accédez à des données précises et fiables pendant ses 20 années d’autonomie grâce à une nouvelle technologie à 3 tirs séparés permettant de mesurer l’intégralité du flux.
  • Mesurez plus que les consommations d’eau : grâce à la surveillance de la pression (optionnelle), repérez proactivement les fuites, examinez l’état global de votre réseau et améliorez-en l’efficacité.
  • Assurez vos résultats avec un compteur statique : ni pièce en mouvement ni maintenance.
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure