It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industries et applications

La marque Lowara de Xylem est à la tête du marché et propose des solutions économiques à long terme, pour pomper et faire circuler de l’eau claire ou contaminée. Les principaux secteurs clients sont :

Agriculture

Étant un acteur d’un secteur qui consomme 70 % des ressources en eau à l’échelle mondiale, vous comprenez que la qualité, l’approvisionnement et la gestion de l’eau sont des éléments critiques de réussite. Vos bénéfices en dépendent directement, mais la santé et le bien-être de la population mondiale également. 

C’est la raison pour laquelle les agriculteurs et les producteurs s’appuient sur les systèmes de Xylem pour s’approvisionner en eau, traiter les eaux usées et les analyser, et ce, même dans les conditions les plus difficiles.

EN SAVOIR PLUS

Aquaculture

L’aquaculture représente 50 % de la consommation mondiale de poisson. Selon les prévisions, la dépendance à l’aquaculture devrait augmenter beaucoup plus rapidement que celle à la production de viande. Cette dépendance croissante à l’aquaculture offre de grandes opportunités, mais dans un même temps, le risque que courent les producteurs est plus grand. Xylem propose des solutions vitales au succès de l’aquaculture, y compris la désinfection de l’eau recyclée, essentielle à la santé des poissons, les échangeurs de chaleur, qui contribuent au maintien de la température de l’eau à un niveau optimal, et une gamme complète de pompes.

Bâtiments commerciaux

Les hôtels, les centres commerciaux, les écoles, les immeubles de bureaux et les hôpitaux sont considérés comme des bâtiments commerciaux. En général, beaucoup de personnes se trouvent dans ces bâtiments. La demande en solutions fiables capable de gérer une grande variété de milieux et de flux est donc plus grande.

EN SAVOIR PLUS

Industrie en général

Des pompes à eau et eaux usées fiables pour votre industrie

Xylem propose des solutions pour les prises d’eau brute et les besoins en eaux usées et eaux pluviales de nombreux secteurs. Les besoins en produits varient d’un secteur à l’autre. Parmi les requêtes les plus courantes, on retrouve notamment les matériaux spéciaux de gestion de milieux corrosifs, les applications à haute température et les pompes à haut débit et antidéflagrantes.

EN SAVOIR PLUS

Industrie minière

L’exploitation minière exige beaucoup de ses systèmes de traitement de l’eau. Que ce soit pour le transport de l’eau et des liquides chargés, le traitement de l’eau pour utilisation industrielle ou sous forme d’eau potable ou encore le traitement des eaux usées domestiques et industrielles, les dispositifs doivent être robustes, fiables et faciles à faire fonctionner. En tant que leader mondial des systèmes de gestion de l’eau et des eaux usées, Xylem offre une gamme complète d’équipements et de services de transport, de traitement et d’instrumentation pour une gestion de l’eau simplifiée. Des options de location sont offertes pour la plupart des équipements et des procédés. Les ingénieurs de Xylem et les spécialistes TotalCare vous fournissent un appui et des services après-vente spécialisés.

EN SAVOIR PLUS

Pétrole et gaz

Les applications pour les pompes d'assèchement à usage temporaire varient de manière aussi sauvage que l'industrie du pétrole et du gaz. Les produits d’assèchement Godwin et Flygt sont à la hauteur, grâce aux nombreuses équipes de techniciens et d'ingénieurs qui les soutiennent.