À propos de Leopold
Fournisseur de systèmes de filtration et de clarification, Leopold est depuis longtemps un leader mondial dans l’industrie du traitement de l’eau et des eaux usées. Leopold conçoit et fournit des systèmes de filtration par gravité, de clarification, de dénitrification, de collecte des boues et de récupération de l'eau de lavage à contre-courant. Les solutions Leopold sont idéales pour l'élimination des algues, des contaminants et des nutriments, le prétraitement par dessalement, la réutilisation, le SDI et la réduction du goût et des odeurs. Depuis sa création en 1924, Leopold est le pionnier et a acquis un certain nombre de technologies innovantes visant à améliorer la qualité de l'eau tout en réduisant les coûts. Avec plus de 8 000 installations, les clients du monde entier se sont appuyés sur l’expertise et le leadership technologique de Xylem en matière de traitement de l’eau et des eaux usées.
Depuis 1924, Leopold conçoit et fabrique des solutions rapides de filtration par gravimétrie et clarification pour le traitement des eaux et des eaux usées. Leopold fournit des stations de traitement de l'eau potable avec des solutions de prétraitement par filtration des fluides, récupération des eaux de lavage à contre-courant et dessalement, tout en fournissant aux stations d'épuration des solutions de filtration et de dénitrification tertiaires. Ils fournissent également à la fois des stations d'épuration par flottaison à air dissous (DAF) et des solutions de collecte des boues pour les stations de traitement des eaux potables et usées.
Les ingénieurs de Leopold sont disponibles pour analyser, évaluer et concevoir tous les aspects d'un système de filtration complet, notamment évaluer les qualités d'eau influentes, déterminer les taux de chargement optimaux et la meilleure configuration, sélectionner les meilleures caractéristiques de support et concevoir le processus de lavage. Le système de filtre performant Leopold Filterworx de Xylem est fourni avec un canal, des conduits de drainage, un support intégré, des supports techniques, des bacs d’eau de lavage à contre-courant et des commandes de système. Le résultat est un système rentable, efficace et performant conçu pour répondre aux exigences des clients.
Le système Leopold Clari-DAF de Xylem est utilisé pour clarifier l’eau brute afin d’éliminer les contaminants comme la turbidité, les algues, la couleur, le fer, le manganèse, les composés organiques, gustatifs et olfactifs. C’est une technologie hautement efficace et éprouvée pour éliminer les particules de faible densité, ainsi que les Giardia et Cryptosporidium. Ses performances sont nettement supérieures à celles de la clarification conventionnelle. Grâce à elle, la qualité de l’eau est constante, ce qui ne l’empêche pas de produire des solides de boue en continu et en grande quantité tout en fonctionnant à des débits de charge élevés. Avec, c’est important, des résultats qui peuvent réduire votre coût total d’exploitation.
Leopold propose également des solutions de collecte des boues avec le collecteur de boues flottantes Clari-VAC et le collecteur de boues immergées CT2. Ces systèmes sont utilisés dans les clarificateurs finaux pour éliminer les solides de la boue. Pour les zones où l'élimination des nutriments azotés et phosphorés est nécessaire, Xylem fournit des systèmes de dénitrification Elimi-NITE qui convertissent les filtres pour qu'ils deviennent biologiquement actifs, de sorte que les effluents répondent aux niveaux de nitrate et de phosphore prescrits.
Le centre Leopold le plus proche de vous
Communiqués de presse
There are currently no press releases. Please check back later for press releases.