Improve Process Resiliency
Sediment on your tank floor?
Seasonal fluctuations?
Process upgrades?
Flygt Adaptive Mixers let you adjust output to achieve the required mixing process result - no matter what.
Spend Less On Energy
Flygt Adaptive Mixers can be controlled to deliver only the thrust required - and nothing more - which results in remarkable energy cost savings.
Reduce Mixer Inventory
When you factor in a smaller inventory of parts and spare mixers, plus the ability for mixers to be redeployed across different applications, your mixer investment goes a lot further.
Increase Mixer Uptime
With comprehensive monitoring, auto-correction, functions, and a sealed, protected environment for the drive, Flygt Adaptive Mixers introduce a new level in mixing reliability.

Moteur à très haut rendement équivalent à IE4
Ces moteurs synchrones à aimant permanent Super Premium répondent à la norme IEC/TS 60034-30-2 Ed.1. Par rapport à une classification inférieure telle que IE3, qui se base généralement sur une technologie asynchrone conventionnelle, les moteurs présentant un niveau d'efficacité IE4 consomment moins d'énergie.
Hélice au profil anti-bourrage et à économie d'énergie
Conçues selon les principes de la mécanique des fluides avancée, nos hélices de grand diamètre, autonettoyantes avec bord d'attaque incurvé vers l'arrière offrent un fonctionnement sans colmatage et des performances non dégradées, d'où une efficacité toujours constante.
Configuration rapide de l'interface de contrôle
Même les utilisateurs ne disposant d'aucune formation sont guidés à travers les étapes d'installation et de mise en service à l'aide de questions prédéfinies de l'assistant de configuration. Ensuite, l'agitateur est prêt à fonctionner et à communiquer.
Système d'entraînement économique
Grâce à une association parfaite entre moteur et électronique de contrôle intégrée, la sélection et la programmation des agitateurs Flygt adaptatifs est plus rapide. Les coûts d'installation sont encore réduits grâce à l'élimination des composants suivants :
- Dispositifs de protection du moteur
- Dispositifs de mesure de la puissance et du courant
- Démarreur progressif
- Contrôle de climat par
- Entrainement à frequence variable externe (VFD)

Les agitateurs adaptatifs Flygt vous permettent de gérer à la fois l'imprévu et l'inconnu.
Un agitateur à vitesse fixe génère une poussée fixe qu'il est impossible de modifier, même si le process exige une augmentation ou une diminution.
Réglage instantané à portée de main
En cas d'événements tels que des variations saisonnières, un nettoyage du bassin ou des évolutions de process, l'interface utilisateur conviviale vous permet de contrôler pleinement les paramètres de sortie de l'agitateur pour pouvoir réagir rapidement et efficacement.
Ainsi, un mélangeur adaptatif Flygt présente une plage de sortie dotée du plus haut niveau de flexibilité afin de répondre aux variations de la demande.
Flexibilité du process minute par minute
Grâce à sa simplicité d'intégration dans un système SCADA à l'échelle de l'usine, il est possible de régler à tout instant la sortie du mélanger et ainsi obtenir le mélange souhaité. En outre, dans les bassins où sont utilisés plusieurs agitateurs, vous pouvez faire en sorte que le process reste opérationnel en augmentant les performances des agitateurs restants, dans le cas où un agitateur doit être relevé à des fins d'entretien.

Réaliser des économies en matière d'énergie
Une conception prévue pour atteindre les performances exactes dont vous avez besoin.
Une performance qui colle au besoin
Contrairement aux agitateurs à vitesse fixe, qui sont utilisés selon un point de fonctionnement unique et qui consomment la même quantité d'énergie quelles que soient les exigences du process, les agitateurs adaptatifs Flygt ne consomment que l'énergie nécessaire aux besoins.
La meilleure efficacité du marché selon ISO 21630
Avec des niveaux d'efficacité atteignant jusqu'à 1 500 newton de poussée par kilowatt absorbés, les agitateurs adaptatifs Flygt sont en mesure d'améliorer l'efficacité jusqu'à 50 %, ce qui permet de réaliser des économies considérables par rapport à un agitateur à vitesse fixe traditionnel.
Éviter les surdimensionnements
Les incertitudes sur les données process qui mènent souvent à un surdimensionnement lors de la conception peuvent être facilement levées grâce aux agitateurs adaptatifs Flygt, leur régime variable et leur facilité de réglage à la mise en service. Les stations qui fonctionnent en dessous de leur capacité prévue à long terme bénéficient également de cette flexibilité.

Moins de pièces de rechange. Plus d'options.
Stock réduit d'agitateurs et de pièces
Étant donné que les agitateurs adaptatifs Flygt couvrent un large éventail de points de fonctionnement, les stations peuvent les déployer sur différents bassins et applications, pour ainsi réduire l'investissement en pièces de rechange et agitateurs de secours.
Remplacement aisé des agitateurs existants
Il est souvent possible d'installer des agitateurs adaptatifs Flygt sans devoir changer le système d'installation existant, étant donné qu'ils peuvent s'adapter aux dimensions de barre de guidage les plus courantes.
Réduction de l'investissement grâce à la réutilisation
Grâce à leur simplicité de réglage, il est possible de réutiliser les agitateurs adaptatifs dans d'autres bassins et applications. En cas de révision ou d'amélioration de process, vous pouvez même échanger les agitateurs adaptatifs Flygt entre différentes stations, ce qui évite de devoir remettre à neuf ou remplacer un agitateur existant.