It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Drainage

Dans de nombreuses situations, les eaux souterraines et de pluie doivent être drainées pour empêcher l’endommagement des biens ou permettre la construction. Qu’elles proviennent de sous-sols, de garages, de voies privées, d’espaces publics ou de sites de construction, les eaux pluviales doivent être retirées rapidement et efficacement pour éviter tout problème. Le calibrage des pompes pour retirer l’eau excédentaire est utile pour les pluies quotidiennes et peut empêcher une inondation. Les applications d’assèchement requièrent des pompes robustes et polyvalentes à la fois, capables de supporter les conditions locales dans lesquelles il faut pomper beaucoup de vase, de sable et de gravier.

 

Products Brands
Products
Flygt SX - STA series
Flygt SX - STA series

Pumps in stainless steel for clean or light contaminated water

Pompes d’épuisement Lowara
Pompes d’épuisement Lowara

Gamme de pompes de drainage en acier inoxydable destinée à des installations portables ou

Série 2000 Flygt
Série 2000 Flygt

Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.

Drainage et assèchement
Drainage et assèchement

Assure un service de secours à la pompe principale en cas de coupure de courant.

Série 2600 Flygt
Série 2600 Flygt

La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité

Brands
Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite

Lowara
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.