It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ventilation

Les soufflantes CC Jabsco sont conçues pour éliminer les vapeurs des compartiments moteur des bateaux à essence avant leur mise en service et sont donc conformes aux normes ISO 8846 MARINE et USCG concernant la protection contre les incendies.

Elles sont répertoriées dans le type N.M.M.A., acceptées et conformes à la norme ISO 9097 MARINE et marquées CE. Les modèles AC ne sont pas ingifuges.

Les soufflantes Jabsco peuvent également être utilisées pour l'admission ou l'extraction d'air dans les cuisines, les cales, les logements et les compartiments de tête. Seuls les soufflantes à usage intensif sont conçues pour un fonctionnement continu dans des applications commerciales ou à usage intensif. Les soufflantes ne doivent pas être installées à proximité de sources de chaleur directe dépassant 180 °F (55 °C).

Les soufflantes en ligne Rule fournissent une ventilation pour les pompes, compartiments moteurs, de cuisine et de tête. Conçus pour un fonctionnement efficace à haut rendement, ces ventilateurs sont équipés de nos joints d’arbre avant et arrière et d’une enveloppe moteur résistante à la corrosion pour assurer une longue durée de vie. Compacts et facilement installables sur toute surface plane, les ventilateurs en ligne Rule® offrent un débit d’air élevé, un ampérage faible.

Products
Products
Surpresseurs
Surpresseurs

Ventilateurs en ligne compacts et faciles à installer conçus pour un fonctionnement à haut

Surpresseurs
Surpresseurs

Flangemounted ou flexmounted pour la sortie ajustable à 360 ​​degrés