Circulation de Livewell

Les pompes de circulation de Livewell/Baitwell sont construites selon les critères de qualité et de leadership inégalés de Rule en matière de conception et de technologie de pompes. Le design innovant intègre de nombreuses fonctionnalités nouvelles et intéressantes comme un système rapide d'enlèvement de cartouche de moteur à bouton-poussoir, une base rotative brevetée qui vous permet de positionner la buse de décharge en tout endroit et des raccords filetés en nylon pour tuyau flexible permettant diverses options de montage du tuyau.

Les autres caractéristiques comprennent une option double accès intégrée, un boîtier refroidi à l'eau et un mécanisme de verrouillage de la cartouche du moteur à pression positive.

Les pompes sont disponibles en modèles sans cartouche 500 GPH (1895 LPH), 800 GPH (3027 LPH) and 1100 GPH (4162 LPH), et 1600 GPH (6056 LPH) et sont adaptées pour un montage au tableau arrière ou au robinet.

Brands
Brands
Rule
Rule

Submersible bilge pumps, trusted to keep boats dry and safe in the most arduous conditions