It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Eau de source

Drainez l’eau des lacs, des cours d’eau et des rivières vers les usines de production minière pour l’utiliser dans le traitement et le nettoyage et assurez la qualité de l’eau dans les camps grâce à des systèmes de traitement complets. Depuis des décennies, les marques de Xylem proposent leurs pompes, commandes et services aux industries minières. Nos systèmes de traitement en conteneur garantissent une installation simple et mobile.

Products Services Brands
Products
Pompes Flygt à technologie N
Pompes Flygt à technologie N

Le choix le plus judicieux et le plus fiable pour les applications à sec et submersibles.

Pompes à roue à canal Flygt
Pompes à roue à canal Flygt

Destinée à des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques et les efflue

Contrôle de pompe et systèmes de surveillance
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance

Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24

Mesure
Mesure

Le portefeuille de produits Xylem comporte un grand choix d’appareils de mesure à la fois

Débitmètres
Débitmètres

Les débitmètres de Xylem sont faciles à installer et à utiliser. Ils permettent d’obtenir

Détecteurs de niveau
Détecteurs de niveau

Détecteurs de niveau adaptés aux exigences variables des mesures de niveau dans le secteur

Surveillance
Surveillance

Éviter les pannes des pompes et communiquer les données aux systèmes de supervision et de

Commande
Commande

Commandes disponibles pour tout type d’application.

Stations de pompage et contrôleurs de procédés
Stations de pompage et contrôleurs de procédés

Les contrôleurs Flygt sont disponibles pour toute la gamme de stations de pompage.

Série 2000 Flygt
Série 2000 Flygt

Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.

Série 2600 Flygt
Série 2600 Flygt

La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité

Série 2700 Flygt
Série 2700 Flygt

La série Flygt 2700 accepte les liquides corrosifs et abrasifs avec de grands écarts de ni

Série BIBO 2800 Flygt
Série BIBO 2800 Flygt

La série BIBO 2800 de Flygt est conçue pour protéger les pièces d’étanchéité et du circuit

Série CD
Série CD

Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides

Série HL
Série HL

Pompes à HMT élevée permettant le pompage des matières solides

Wet-Prime
Wet-Prime

Les pompes Godwin fonctionnant au gaz sont des modèles destinés au drainage, aux fluides c

Série Heidra de Godwin
Série Heidra de Godwin

Pompes Heidra de Godwin ‒ pompes submersibles hydrauliques fiables.

Eau propre/Liquides transparents
Eau propre/Liquides transparents

Pompes à aspiration finale et rendement élevé pour des substances liquides sans solides.

Pompes multicellulaires
Pompes multicellulaires

Pompes multicellulaires verticales et horizontales en acier inoxydable ou en fonte.

Pompes de forage
Pompes de forage

4 po – 12 po, moulées ou fabriquées en acier inoxydable AISI 304, 316 ou duplex pour une l

Systèmes de filtration des milieux par gravité
Systèmes de filtration des milieux par gravité

Systèmes pour répondre aux exigences de vos permis d'exploitation au meilleur coût.

Services
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
Afin de faire face à la demande sans cesse croissante et de conserver votre rentabilité, il est important de gérer vos équipements de traitement de l'eau et des eaux usées de manière économique. L’âge et l’état de votre équipement a un impact majeur...
Brands
Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite

Godwin
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl

Lowara
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.

Leopold
Leopold

Solutions de filtration et de clarification pour l'industrie de l'eau et des eaux usées.