It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Hydroélectricité

Générer de l’électricité verte grâce à l’énergie hydraulique 

Les êtres humains utilisent l’énergie de l’eau depuis des milliers d’années pour faire fonctionner différentes machines, telles que les scieries, les usines de textile et les moulins à grains. Aujourd’hui, l’énergie hydraulique est une source d’énergie verte renouvelable capable de produire de l’électricité. Dans le monde, 16 % de l’énergie produite provient d’installations hydrauliques.

Flygt propose des turbines hydrauliques submersibles semi-Kaplan. Leur fonctionnement sous terre garantit la discrétion des opérations. Les turbines submersibles offrent un haut rendement opérationnel et une grande fiabilité, sans arbre de transmission, accouplements ou paliers intermédiaires. Les turbines hydrauliques Flygt ont été conçues pour de petites usines hydrauliques où la simplicité d’installation et d’exploitation est primordiale.

Products Resources
Products
Turbines hydro submersibles
Turbines hydro submersibles

Turbines hydrauliques

Contrôle de pompe et systèmes de surveillance
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance

Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24

Pompes
Pompes

Xylem est leader des pompes robustes, portables et fiables pour toutes applications.

Resources