It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes Grinder pour eaux usées et réseaux d'assainissement sous pression

Réseaux de pompes Grinder pour des installations économiques sur des terrains complexes

L’utilisation d’un réseau des eaux usées sous pression (Pressure sewage system, PSS) est une alternative judicieuse et économique pour les zones d’habitation plus éloignées. Les réseaux d’assainissement sous pression sont basés sur de petites canalisations de refoulement (remplies) sous pression et sont installés dans des tranchées étroites et peu profondes suivant le relief naturel du sol. La fonction de broyage des pompes réduit la taille des solides pour un transfert plus aisé dans des canalisations plus petites.

Le réseau comporte un système de canalisations à ramifications de petit diamètre. Il est basé sur des stations de pompage peu étendues situées près d’habitations d’où proviennent les eaux usées. Les eaux usées du réseau PSS sont déversées dans un égout gravitaire ou dans une station de pompage de plus grande capacité pour être ensuite transférées vers une usine de traitement.

Ces réseaux sont applicables à toute échelle, d’une résidence individuelle à un lotissement plus vaste, voire à un village entier. Un petit réseau peut comporter quelques habitations seulement tandis qu’une installation plus vaste peut desservir des centaines, voire des milliers de stations de pompage. La même évolutivité s’applique aux systèmes de contrôle et de surveillance Flygt, allant de la simple gestion d’alarmes à des systèmes Scada avancés s’ajoutant à nos réseaux des eaux usées sous pression.

Xylem conçoit des réseaux adaptés aux conditions particulières de chaque projet. Vous bénéficiez ainsi de la meilleure solution de pompage possible pour votre réseau des eaux usées sous pression. Comprenant des produits testés et éprouvés sur le terrain et dans les usines, ces ensembles sont simples d’installation, de fonctionnement et d’entretien : ils permettent des opérations ininterrompues pendant plusieurs années.

Products Services Brands Resources
Products
Accessoires de pompe
Accessoires de pompe

Les accessoires ont été conçus et sélectionnés pour s’adapter à nos produits.

Pompes et systèmes de pompage complets
Pompes et systèmes de pompage complets

Xylem propose de nombreuses solutions préconfigurées en matière de stations de relevage.

Pompes
Pompes

Xylem est leader des pompes robustes, portables et fiables pour toutes applications.

Contrôle de pompe et systèmes de surveillance
Contrôle de pompe et systèmes de surveillance

Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24

Services
Lorsque l’équipement Xylem est utilisé de manière adéquate et sûre, votre retour sur investissement est plus élevé. Vous achetez un équipement Xylem pour sa durabilité, sa fiabilité et son efficacité. Tirez-en le maximum en veillant à ce que les...
Brands
Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite

Resources

Ressources