It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?
Les systèmes en circuit fermé, les systèmes à réservoirs comme les systèmes en circuit recirculé (Re-circulating Aquaculture Systems, RAS) ou à circulation libre, permettent de tenir les espèces indigènes à l’écart et d’obtenir un meilleur rendement dans les installations aquacoles. Ces systèmes clos créent des conditions optimales pour la santé de l’élevage, le rendement et la qualité. Les RAS sont même moins gourmands en eau.
Cependant, l’intensification de la production comporte plus de risques. L’équation est simple : une mauvaise qualité de l’eau et des poissons en trop grand nombre engendrent du stress et des maladies. Il est essentiel de contrôler l’environnement aquatique pour la santé de l’élevage. Cependant, les systèmes RAS conventionnels et à circulation libre se sont avérés trop complexes à contrôler, exploiter et entretenir. Un déséquilibre du processus peut rapidement engendrer une épidémie décimant la totalité de l’élevage. Il faut donc disposer de toutes les informations nécessaires pour intervenir rapidement et rétablir les conditions adéquates.
Pompes multicellulaires verticales et horizontales en acier inoxydable ou en fonte.
Une large gamme de pompes multicellulaires performantes en fonte et en acier inoxydable.
Gamme de pompes à aspiration axiale inégalée en fonte ou acier inoxydable.
Pour le traitement de l’eau potable, des eaux usées et d’autres procédés industriels.
Analytical Instruments & Equipment
Désinfection des eaux usées, potables et industrielles sans produit chimique.
All fields required.