La demande pour la surveillance du courant dans les canaux ouverts a évolué. Les changements climatiques et la pénurie d’eau ont entraîné une hausse du niveau d’exigence pour une quantification plus fine des écoulements. Dans le passé, tous les acteurs de l’irrigation utilisaient de nombreuses technologies qu’elles estimaient être « suffisamment précises ». Aujourd’hui, les autorités responsables de la gestion de l’eau savent que la collecte de données précises leur permet d’économiser du temps, de l’argent et la ressource la plus précieuse de notre planète, l’eau.
MAINTENIR LA CROISSANCE DES CULTURES
Les systèmes d’irrigation sont utilisés pour acheminer l’eau vers les sols et les terrains arides. Cette application s’avère particulièrement utile lors des saisons sèches ou des périodes de sécheresse. La productivité agricole dépend souvent de la fiabilité et de l’efficacité des systèmes d’irrigation.
L’eau est prélevée à la surface ou dans des puits d’eau profonds. Des pompes de forage sont utilisées pour le pompage de puits profonds. L’eau de surface est utilisée lorsqu’elle est disponible. Les pompes d’aspiration sont souvent installées dans la rivière ou dans le lac où l’eau est collectée. L’eau peut ensuite être distribuée par un système à canaux ouverts ou à tuyaux, s’étendant parfois sur plusieurs kilomètres. Le rendement de la station de pompage requis varie souvent beaucoup au cours d’une année. C’est pourquoi des solutions intelligentes doivent être mises en place afin de contrôler les pompes et veiller à ce qu’elles répondent aux différents besoins.
COMPRENDRE VOS DÉFIS
- Haute efficacité des systèmes de pompage
- Débits élevés
- Variation importante des exigences des systèmes en fonction de la taille et du lieu de l’opération
- De grandes différences dans les niveaux d’utilisation au cours d’une année
Produits connexes
- Série A-C de Flygt Pompes à colonne
- Pompes Flygt à technologie N N 3171
- Débitmètres Débitmètre MagFlux
- Régulateurs de niveau Régulateur de niveau ENM-10
- Contrôle de vitesse PumpSmart
- Série A-C de Flygt 9800 WS