Xylem possède une expérience et une expertise approfondies dans la fourniture de systèmes SCADA et de surveillance pour ses clients et est à la pointe de l'industrie en matière de technologie de l'eau intelligente et de solutions d'intelligence décisionnelle.
Chez Xylem, nous comprenons l'importance de maintenir votre équipement en état de marche. Par conséquent, Xylem surveille l'application Avensor 24h/24, 7j/7, grâce à son Centre d’exploitation du réseau. Ceci assure une disponibilité élevée du système ainsi qu’une assistance système lorsque nécessaire.
Assurer la sécurité des produits connectés et des données est essentiel pour nos clients. Xylem le reconnaît et travaille activement à assurer la sécurité des données pour ses produits et services. Xylem utilise des réseaux cellulaires privés qui maintiennent les communications isolées de l'utilisation de l'internet public et ne travaille qu'avec des partenaires de rang mondial.
Connecter facilement les appareils pris en charge via Modbus (RS485, RS232 ou TCP), ou tout autre appareil via des entrées analogiques et numériques
Des données précises en temps réel et des alertes anticipées à partir d’appareils connectés pour effectuer des opérations d’entretien basées sur des données
Les alarmes provenant d’appareils sont facilement envoyées aux personnes concernées au moyen de messages texte, e-mails ou de notifications de l’appli. Acquittement d’alarme dans l’appli ou via SMS
Surveiller vos stations et sites au moyen d’objets connectés. Visualiser des données et des alarmes, y compris l'historique, les données de localisation, et plus
La capacité d'analyse d'Avensor vous permet de visualiser et de prendre des décisions à partir des données collectées. Possibilité d’exporter des données dans d’autres outils pour analyse
Obtenir un accès à distance facile à tout moment sur n'importe quel appareil
Xylem surveille le service Avensor 24h/24 et7j/7 afin de garantir la disponibilité du système. L’assistance à distance et sur site de Xylem et de son réseau de partenaires de service est disponible sur demande
Ajouter des données et des fonctionnalités à votre système et à vos applications via l'API sans avoir besoin de l'interface en ligne d'Avensor ou de l’appli mobile
Avensor récupère les données des appareils grâce au modem Flygt CCD 301. Le modem est compatible avec les appareils suivants :
Appareil | Connexion | Nombre maxi d’appareils connectés par modem |
---|---|---|
Entrée analogique | Conducteurs de signal | 1 |
Entrée digitale | Conducteurs de signal | 1 |
APP 411 | RS-485 ou Ethernet | 1 |
APP 521/541 | RS-232 | 1 |
FGC 313/323 | RS-232 | 1 |
FGC 401/411/421 | RS-232 ou RS-485 | 1 |
Hydrovar | RS-485 | 8 |
MagFlux | RS-485 | 8 |
MAS 711 | RS-485 | 8 |
SENECA Z-5/10-D-IN | RS-485 | 8 |
EcoTouch 6 | Ethernet | 1 |
SRC 311 | RS-485 | 8 |
FPG 415 | RS-485 ou Ethernet |
|
DCM 711 | RS-485 ou Ethernet | 1 |
Il est possible de récupérer des données à partir de plus d’un appareil dans un système, même si le nombre maximum d'appareils connectés est de un : le système XPC Concertor™ comprend un contrôleur et jusqu'à sept passerelles. Le contrôleur récupère des données à partir des passerelles. Lorsque le contrôleur se connecte au modem, Avensor récupère les données de tous les appareils du système.