Lorsque nous parlons de « boue liquide » nous faisons référence à un liquide contenant des particules solides. Pour pomper ces boues liquides, les exigences sont différentes de celles du pompage de la simple eau sale. Une pompe à eaux usées n’est pas capable de gérer les particules solides de la boue liquide. C’est là que les pompes à boues liquides entrent en scène. Les pompes à boues liquides sont une version robuste et à haut rendement des pompes centrifuges. Elles sont capables de gérer des solides résistants et abrasifs.
Les pompes à boues liquides peuvent servir à déplacer des mélanges de liquides et de solides dans de nombreux secteurs industriels avec un large spectre d’applications, telles que le drainage minier, le curage de bassins de décantation et le pompage de boues de forage.
Les pompes à boues liquides s’utilisent pour :
- pomper des liquides contenant des particules abrasives ;
- transporter, hydrauliquement, des solides ;
- pomper le produit final d’un procédé ;
- éliminer les particules solides dans les puisards.
COMMENT CHOISIR UNE POMPE À BOUES LIQUIDES :
-Pour pomper des boues liquides abrasives, il est important que les pièces d’usure de la pompe contiennent une teneur élevée en chrome. Cependant, si elle est trop élevée (plus de 25 %), le rotor devient cassant.
- L’efficacité hydraulique est tout aussi importante que le matériau, étant donné que l’efficacité est liée à l’usure. Un design incurvé vers l’arrière des aubes de la roue réduit la séparation des solides dans le liquide porteur, pour un flux plus homogène. Cela ralentit l’usure.
- En augmentant la taille de la volute, la vitesse à laquelle le liquide circule est réduite. Cette vitesse moindre entraîne une usure moindre.
Le modèle submersible offre un certain nombre d’avantages par rapport aux pompes de puisard de surface et même aux pompes semi-submersibles. La pompe submersible est plus flexible et plus efficace que les autres modèles.
Le poids ou la concentration de la boue détermine le type, la conception et la capacité de la pompe à boues liquides requise. Si vous avez des questions concernant le choix de la pompe à utiliser pour votre application, contactez votre représentant Xylem local.