It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fabrication sur mesure

OBTENEZ LA POMPE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE APPLICATION

La flexibilité du processus de fabrication de Xylem permet de raccourcir les délais de production ainsi que de concevoir et fabriquer des équipements qui répondent à vos spécifications. Nos ingénieurs s'assurent que vous disposez du bon équipement pour votre application et que vous utilisez les outils les plus récents pour tout concevoir, des nouveaux modèles de pompes aux systèmes de pompage à grande échelle ou hautement complexes.

Nous proposons les options suivantes et davantage encore. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, il suffit de demander !

Des pompes personnalisées pour vos applications :

  • Nous pouvons acheter des pompes d'autres fabricants de pompes et les coupler à des moteurs diesel ou électriques
  • Pompes centrifuges à petite extrémité d'aspiration
  • Pompes volumétriques (pompes à pistons duplex et triplex / pompes à aubes / pompes à lobes rotatifs)
  • Grandes pompes multi-étages à haute pression

Entraînements :

  • Les moteurs électriques TEFC sont standard, mais des moteurs résistants aux produits chimiques ou anti-explosion sont également disponibles
  • Moteurs électriques disponibles en 460, 575 et 4160 volts
  • Différents fabricants de moteurs diesel, y compris John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu et Volvo
  • Moteurs diesel, à gaz naturel ou au propane liquide

Patins/Remorques :

  • De plus grands réservoirs de carburant sur patins
  • Patins sur mesure pour applications minières (conçus pour être déplacés avec un chargeur)
  • Remorques disponibles avec casiers, paniers et boîtes à outils
  • Collecteurs et vannes montés sur la remorque

Fermetures silencieuses :

  • Lampes de travail à l'extérieur et/ou à l'intérieur de l'enceinte
  • Onduleurs CA/CC
  • Conteneurs GFCI
  • Lumières stroboscopiques pour opération

Peinture personnalisée :

  • Couleurs pour se fondre dans l'environnement (unités DBS en beige ou vert)
  • Couleurs assorties à vos autres équipements

Équipement électrique :

  • Entraînement à fréquence variable personnalisé
  • Contrôleurs de démarrage progressif
  • PLC

Collecteurs, pots de filtration et rampes de circulation
Grâce à notre large gamme d'équipements de pompage Godwin et Flygt, associée à une vaste expérience des applications, vous obtenez la solution adaptée à vos besoins spécifiques.