It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Gabon. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Moteurs à rendement Super Premium


Les moteurs à rendement super premium Flygt respectent les exigences d'efficacité IE3 des normes CEI ainsi que les exigences d'efficacité Premium de la norme NEMA. Flygt conçoit spécifiquement les moteurs adaptés à nos pompes submersibles et les rend disponibles dans des tailles allant de 2 à 230 kW. La conception vise à atteindre le rendement moteur le plus élevé possible avec les pertes centrées autour du stator afin d'utiliser le refroidissement disponible de la meilleure façon possible. Cela se traduit par une très longue durée de vie du moteur et des paliers et par un fonctionnement à froid de la machine.

La gamme de moteurs à rendement super premium comprend deux technologies de moteur. Pour les plus grandes tailles, nous utilisons la technologie conventionnelle des moteurs à induction et pour les plus petits moteurs, nous avons conçu des moteurs à aimants permanents demarrés en ligne (technologie LSPM).

Les moteurs innovants à aimants permanents démarrés en ligne jusqu'à 12,5 kW

Flygt a lancé pour la première fois en 2009 les premiers moteurs LSPM disponibles dans le commerce dans nos mélangeurs. Après de nombreuses années d’expérience en recherche et développement, nous avons commercialisé ces conceptions de moteurs de pointe. Nous avons développé des moteurs à technologie LSPM allant jusqu'à 12,5 kW, puissants et extrêmement efficaces. Cette technologie offre un rendement jusqu'à 4 % supérieur à la valeur nominale de la norme d'efficacité internationale Premium (CEI 60034-30-1) définie par les réglementations européennes et la norme NEMA MG-1.

Les moteurs Flygt LSPM sont conçus pour consommer moins de courant, ce qui permet des câbles plus petits et des dispositifs de protection moins coûteux. Cela facilite la conversion d'une ancienne pompe et la conservation de votre tableau de commande existant. Vous pouvez démarrer les moteurs LSPM flexibles en utilisant toutes les méthodes de démarrage courantes. Tous nos efforts en ingénierie visent à garantir des moteurs aussi fins et légers que possible.

Pour les moteurs de 12,5 kW et plus, nous utilisons des technologies de moteur conventionnelles pour atteindre les niveaux d'efficacité les plus élevés. Certains moteurs de plus de 70 kW sont équipés de rotors complets en cuivre et d’enroulements spéciaux à haut rendement et de tôles de stator/rotor.

Avantages des moteurs à rendement super premium :

  • Efficacité maximale des moteurs submersibles sur le marché
  • Norme d'efficacité internationale Premium
  • Des températures moteur plus basses prolongent la durée de vie du moteur et des paliers
  • Optimisé pour les pompes et les applications de pompe
  • Équipés de toutes les méthodes standards de démarrage