It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Gabon. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Intervention et préparation en cas d’ouragan

LA MÉTÉO EST IMPRÉVISIBLE. XYLEM NE L’EST PAS.

La saison des ouragans aux États-Unis a lieu de mai à novembre, avec un pic de la mi-août à fin octobre. Xylem peut vous aider à vous y préparer.

Avant-gardiste en matière d’anticipation des événements météorologiques catastrophiques, Xylem collabore avec de nombreuses villes et entreprises pour concevoir des plans de secours. Elle élabore des stratégies d’intervention en cas d’urgence et détermine le matériel de pompage nécessaire pour intervenir lors des catastrophes naturelles.

Si vous ne savez pas comment créer et mettre en branle un plan de secours, nous pouvons vous y aider. Lorsque les ouragans frappent, il est difficile de garder son calme et de trouver un plan. Pour pouvoir faire face, il faut se tenir prêt à affronter les éléments. Commencez par consulter notre webinaire sur demande. Dans ce cours d’une demi-heure, Hunter Powell, collaborateur de Xylem, vous fait part de ses conseils d’expert en matière de planification d’urgence pour réduire les dégâts au minimum et protéger votre exploitation des inondations et des ondes de tempête, les deux conséquences les plus dévastatrices d’un ouragan.

Cliquez ici pour visionner ce webinaire à la demande sur la planification d’urgence en cas d’ouragan. Vous réaliserez rapidement si vous avez mis en place les bonnes stratégies, et si vous avez des ressources et des équipements de location adaptés pour la prochaine saison d’ouragans, et toutes les suivantes.

L’intervention en cas d’urgence est au cœur de nos activités. Nous travaillons dans ce domaine depuis plus de 35 ans et les installations clés en main sont notre spécialité. Nous allons vous prouver que nous possédons l’équipe la plus fiable et la plus réactive du secteur pour intervenir en cas de catastrophes.

Nous travaillerons à vos côtés pour créer un plan d’action en cas de catastrophes, car nous avons :

  • Les équipements les plus adaptés à vos besoins. Avec un large portefeuille de pompes et d’équipements de traitement des eaux, aucune entreprise n’égale l’offre de Xylem. Nous offrons également des équipements en location, parfaitement adaptés aux urgences liées à la dérivation des eaux usées et aux inondations ;
  • Des systèmes fiables en parfait état de marche. Nous concevons nos propres équipements ; nous savons comment les faire fonctionner au mieux et créer des systèmes adaptés aux besoins des communautés qui gèrent les conséquences d'un ouragan ;
  • Une équipe engagée pour votre sécurité et la réussite de vos opérations. L’équipe expérimentée de Xylem propose des plans de secours, des services clés en main et une large gamme d’équipements pour répondre à vos besoins. Nous vous accompagnerons dans la conception proactive de votre plan de secours en cas d’inondations et nous sommes prêts à intervenir en cas de catastrophes météorologiques. 

INTERVENTION D’URGENCE 24 h/24, 7 j/7

Lorsque des ouragans et des tempêtes majeures provoquent des inondations, Xylem a la solution pour intervenir à tout moment. Ses équipements de pompage portables, indépendants du réseau d’alimentation électrique, extraient les eaux des infrastructures critiques ou maintiennent le bon fonctionnement des systèmes de collecte des eaux usées.

Où que vous soyez aux États-Unis, nous avons un service à proximité. Notre réseau de succursales et de distributeurs déploiera les équipements et l’assistance nécessaires en toutes circonstances.

Avec un plan de préparation aux catastrophes élaboré par Xylem, vous pouvez agir au lieu de réagir.

Liens utiles pour se préparer aux ouragans :

Brands
Brands
Godwin
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl

Flygt
Flygt

Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite