Vue générale
- Simplicité d'utilisation
- Grande précision même à bas débit
- Adaptable
LE CONTRÔLE COMMENCE PAR L’INFORMATION
Le débit est un facteur majeur de performances dans les circuits d’eau et systèmes d’eaux usées Les mesures fournissent des données pour commander la pompe, ainsi que des indications relatives à un mauvais fonctionnement ou à l’usure excessive de pièces de la pompe.
Grâce à sa simplicité d'installation et d'utilisation et à sa précision, Flygt MagFlux est la solution de mesure du débit adaptée à vos tuyaux. Conçu pour s'intégrer parfaitement avec la gamme de pompes et d'appareils de contrôle Flygt, MagFlux compte plus de 6 000 installations à travers le monde. C'est la façon la plus fiable de surveiller vos tuyaux et de garder le contrôle de votre station de pompage.
DÉBITMÈTRES FLYGT
Les débitmètres électromagnétiques MagFlux garantissent haute précision, stabilité et faible besoin d’entretien pour donner des lectures linéaires concernant une grande variété de circuits de tuyauterie. En l’absence de pièces mobiles, grâce au détecteur de débit en libre circulation et aux électrodes autonettoyantes, l’entretien est pratiquement inutile.
Pour l’installation, vous n’avez besoin que de trois diamètres de tuyaux en amont et de deux diamètres de tuyaux en aval pour obtenir la précision mentionnée. Après l’installation, vous pouvez choisir la direction de l’écoulement avant ou en arrière grâce à des capteurs bidirectionnels.
Les options d’installation flexibles, les fonctions perfectionnées de consignation de données et de mise en réseau, ainsi que les fonctions complètes de contrôle de flux et de lot font de MagFlux un débitmètre éprouvé et prêt à relever les défis de pompage à venir.