Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Systèmes de filtration des milieux par gravité

Affichage de 1 – 10 sur 10

Leopold

Drain souterrain type S

  • Distribution uniforme de l’air et de l’eau même sur de grandes distances
  • Profil standard de 12 pouces (30 cm)
  • Possibilité de conception adaptée aux...

Leopold

Drain souterrain type SL

  • Idéal pour les filtres peu profonds
  • Faible hauteur de 20 cm (8 po)
  • Possibilité de conception pour canaux centraux et avant
  • Meilleure qualité de...

Leopold

Drain souterrain type XA

  • Meilleure résistance au soulèvement : supporte des sous-pressions jusqu’à 2 bar (30 psi)
  • Faible hauteur de 21 cm (8,25 po)
  • Possibilité de conception...

Leopold

Engineered Filter Media

  • Multiples formats de milieu anthracite différents avec des coefficients d’uniformité inférieurs à 1,30
  • Moins d’eau embarquée que les autres milieux...

Leopold

Filtres à hautes performances FilterWorx

  • Système de filtration de milieu par gravité qui permet d’économiser de l’énergie et d’utiliser l’eau de manière rentable
  • Rentable et économe en...

Leopold

Goulotte de récupération d’eau de lavage

  • Récupération du milieu et élimination de l’eau de lavage à contre-courant efficaces
  • Durable et résistante à la corrosion
  • Réduit nettement les pertes...

Leopold

Retenue de milieu filtrant I.M.S 1000

  • Convient aux stations de traitement d'eaux usées, aux filtres biologiquement actifs et à d’autres installations
  • Une hauteur d’entraînement plus...

Leopold

Retenue de milieu filtrant I.M.S 200

  • Convient aux usines d’eau potable et aux usines de dessalement
  • Assure une distribution régulière du lavage à contre-courant pour nettoyer le milieu...

Leopold

Système de dénitrification elimi-NITE

  • Une meilleure façon de convertir l’azote nitrique en azote gazeux dans les effluents
  • La source de carbone peut être alimentée en basse avec un...

Leopold

Underdrain Type 360

  • L'efficacité grâce à une technologie révolutionnaire de rétrolavage à 360°
  • Une installation rapide et un...