Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Vue générale Industries et applications Documentation et outils
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Validé conformément aux protocoles de la certification californienne Title 22 jusqu’à 40 m³/h, le débit de filtration sur disques de ce système est le plus élevé du secteur
  • Prend facilement en charge les matières en suspension (MES) jusqu’à 150 mg/L sans colmatage, comparées aux concentrations de 50 à 70 mg/L traitées par les autres systèmes de filtration à disques
  • Un seul lavage à contre-courant pendant l’utilisation réduit le nombre d’unités requises et stabilise le débit vers les unités de désinfection, améliorant ainsi l’efficacité du traitement.
  • Système « plug-and-play » compact et modulaire conçu pour une mise en route rapide et des coûts de construction réduits
  • Coûts d’exploitation les plus faibles de sa catégorie grâce à des sections de filtre à mailles résistantes en acier inoxydable
  • Entretien facile grâce à son système d’installation hors sol, ses toiles filtrantes à mailles divisées en sections facilement nettoyables et remplaçables, sa facilité d’accès sans recours à un outil spécifique

Système très performant destiné aux applications de traitement tertiaire et de recyclage de l’eau

Les filtres à disques Ultrascreen® Leopold® de Xylem apportent la résistance et la durabilité de l’acier inoxydable aux applications de traitement tertiaire et de recyclage de l’eau.  Validé conformément à la certification de l’État de Californie Title 22, à des taux de charge jusqu’à 40 m³/h, le taux le plus élevé de tous les filtres à disques, jusqu’à 2,5 fois le débit des autres systèmes.  Le filtre à disques Ultrascreen traite également des concentrations de solides plus élevées que tous les autres filtres à disques, jusqu’à 150 mg/L sans colmatage, comparées aux 50 à 70 mg/L des autres toiles filtrantes à disques.  Le système a même démontré sa capacité à satisfaire aux exigences de la certification Title 22 avec une turbidité inférieure à 2 NTU lors du traitement de flux entrants ayant une turbidité pouvant atteindre 20 NTU. 

L’élément clé réside dans sa conception unique qui dirige le flux entre deux toiles filtrantes rotatives à mailles en acier.  Grâce à la rotation continue des disques, les matières solides entrent en contact avec les toiles à angle aigu qui retiennent les particules, même de taille inférieure au maillage.  L’unité se nettoie à contre-courant pendant la filtration. Elle présente alors une surface de filtration propre pour le flux d’entrée et stabilise les débits d’écoulement vers la désinfection en aval.  Le filtre à disques Ultrascreen améliore tous les types de désinfection en réduisant l’apport en chlore et en augmentant la transmission des UV.

Les nombreuses fonctions réglables du filtre à disques Ultrascreen vous permettent de vous adapter à l’évolution des conditions en ajustant la vitesse de rotation, la durée du cycle de lavage et les débits d’entrée dans les zones d’alimentation afin d’optimiser les opérations et d’économiser de l’énergie.  Le lavage à contre-courant très efficace requiert uniquement 0,5 à 2 % du débit d’écoulement, ce qui réduit les coûts de pompage et n’ajoute qu’une charge supplémentaire minimale au niveau de l’admission.  Combiné avec la capacité de traitement haut débit et de concentrations de solides élevées, le filtre à disques Ultrascreen élimine les problèmes relatifs aux débits de pointe ou les perturbations temporaires liées à l’utilisation d’un clarificateur.  Il vous permet de maintenir un fonctionnement fiable et conforme.

Utilisation et entretien aisés avec les coûts de cycle de vie les plus faibles de sa catégorie

Le filtre à disque Ultrascreen est compact et modulable. Il comporte un système simple « plug-and-play » pour réduire l’encombrement et permettre une mise en service rapide et aisée.  Grâce à sa capacité de pression hydraulique élevée et à sa fonction de lavage à contre-courant pendant l’utilisation (inutile d’installer des unités supplémentaires pour prendre le relais pendant le lavage à contre-courant), le filtre à disques Ultrascreen nécessite moins d’unités pour traiter les débits de dimensionnement réduisant ainsi les coûts de fabrication.  Sa conception compacte et le nombre réduit d’unités requises en font également un système idéal pour compléter des installations existantes devant répondre à des exigences plus strictes en matière de rejets.

Sa configuration hors sol permet un accès facile et sécurisé.  Requiert simplement des outils à main, tous les composants sont facilement accessibles.  Les disques de filtration à mailles en acier inoxydable sont divisés en huit sections légères. Elles sont donc facilement amovibles pour procéder à un nettoyage chimique ou pour les remplacer.  Grâce à la durabilité de l’acier inoxydable et au nombre limité de disques, le filtre à disques Ultrascreen nécessite très peu d’entretien, laissant ainsi davantage de temps à vos opérateurs pour d’autres tâches. 

Fabriqué en acier inoxydable robuste, les disques de filtration à maille ont une durée de vie pouvant atteindre 10 ans, soit deux fois plus longtemps que les disques à milieu filtrant en tissu.  Les composants importants, tels que les roulements d’arbre et les chaînes d’entraînement, sont situés à l’extérieur du bassin de traitement. Ils sont donc hors de l’eau traitée et bénéficient d’une plus longue durée de vie.  Le filtre à disque Ultrascreen est facile à entretenir et garde un aspect propre plus longtemps que tout autre système de ce type. 

Industries et applications

Industries et applications

Industries et applications recommandées

Pompes à eau pour bétail
Bétail et volailles Pompes à eau pour bétail
Filtration
Recyclage > Traitement tertiaire Filtration
Documentation et outils

Documents