Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils ;
Vue générale

Disponible à la location

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Convient pour la désinfection de l’eau potable et pour des applications industrielles dont le débit atteint au maximum 4 000 m³/h (26 MGD)
  • Performances validées par des tests biologiques de pointe effectués conformément aux normes DVGW et selon l’UVDGM (manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) publié en 2006
  • Efficacité maximale vis-à-vis des organismes pathogènes vivant dans l’eau, avec un accent particulier sur les effets des longueurs d’onde UV les plus basses (< 240 nm) 
  • Technologie puissante de lampes UV à moyenne pression Multiray et de ballasts électroniques à haut rendement
  • Contrôle OptiDose : concept développé par Xylem, basé sur l’intensité effective Wedeco 
  • Contrôleur du système UV ergonomique, avec API et communications SCADA 
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM (un capteur par lampe)
  • Répartiteur de flux OptiCone 

Adaptation facile aux conditions locales

La gamme Quadron Wedeco de Xylem est une solution UV compacte éprouvée dédiée à la désinfection de l’eau potable, de l’eau de process et d’autres liquides à transmittance UV élevée lorsqu’il est préférable d’utiliser un système UV à moyenne pression en récipient fermé.  La compacité du Quadron en fait la solution idéale en cas d’espace restreint pour l’installation du système de désinfection UV. Grâce à sa flexibilité, il est particulièrement adapté à la rénovation des petites et grandes stations d’épuration existantes. 

La répartition uniforme du débit dans la chambre d’irradiation est essentielle pour atteindre des performances élevées de désinfection. Le répartiteur de flux OptiCone breveté situé à l’entrée garantit une répartition uniforme du débit, quelle que soit la configuration des canalisations en amont. Des travaux de recherche approfondis ont été menés en réalisant des simulations complexes de mécanique des fluides numérique (Computational Fluid Dynamics (CFD) et des expériences sur le terrain. Ces travaux ont permis d’accroître de 20 % les performances de désinfection (après un coude à 90°) grâce à l’OptiCone. Le système est également conçu pour réduire au minimum les pertes de charge en maintenant la pression requise de la pompe à un faible niveau.

Les lampes UV à pression moyenne et haute performance Multiray de Wedeco couvrent la totalité de la chambre d’exposition et irradient la totalité de la colonne d’eau. Les systèmes Quadron comportent également un système de nettoyage sans produit chimique et un système de surveillance comprenant un capteur par lampe pour veiller à ce que la dose correcte d’UV soit appliquée en permanence. 

Les signaux des capteurs sont recueillis via la technologie à bus de terrain dans un boîtier à bornes compact. Ils sont ensuite transférés vers l’armoire de commande. Ce système réduit non seulement les travaux de câblage requis, mais il rend aussi l’installation moins sensible aux interférences électriques sur les signaux.

Les ballasts électroniques du Quadron sont optimisés pour les lampes UV à moyenne pression. La consommation énergétique est donc réduite au minimum, la fiabilité d'exploitation est renforcée et la durée de vie des lampes est prolongée. La puissance UV des lampes réglable de 30 à 100 % associée au contrôle OptiDose de Wedeco permet d’ajuster le niveau de puissance du système UV en fonction des besoins. Ce système permet d’économiser de l’énergie et de garantir une durée de vie des lampes de plus de 8 000 heures.

Une preuve de performances intangible

La série Quadron est conçue pour une efficacité maximale vis-à-vis des organismes pathogènes vivant dans l'eau, avec un accent particulier sur les effets des longueurs d'onde UV les plus basses (< 240 nm). Tous les systèmes sont certifiés selon la norme DVGW et ont fait l’objet d’essais et de validation individuels avec différentes gaines de quartz selon le manuel UVDGM 2006 (UV Disinfection Guidance Manual) de l’agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA).  En utilisant des gaines de quartz qui bloquent les UV de faible longueur d’onde (selon les exigences de certification DVGW d’aujourd'hui), les usines peuvent se préparer les applications dans lesquelles la certitude relative à l’administration de la dose est essentielle, aujourd’hui et demain. Les systèmes Quadron de Wedeco sont déjà conçus pour répondre à certaines propositions de mise à jour du manuel UVDGM et garantir une capacité de désinfection suffisante sans mise à niveau requise. 

Caractéristiques

Caractéristiques

Informations générales
600
1200
3000
Plage de transmittance UV en % (1 cm)
65 - 98
65 - 98
65 - 98
Débit maximal (m³/h / MGD)
1200/5283
2800 / 12328
4100 / 18052
Type de validation
UVDGM, DVGW
UVDGM, DVGW
UVDGM, DVGW
Lampes UV et système de surveillance
600
1200
3000
Technologie des lampes
Pression moyenne
Pression moyenne
Pression moyenne
Puissance par lampe
6000
6000
9000
Nombre de lampes par rangée
3
4
5
Durée de vie de la lampe (heures)
8000
8000
8000
Certification des lampes
Par organisme tiers pour le vieillissement et la puissance UV-C
Par organisme tiers pour le vieillissement et la puissance UV-C
Par organisme tiers pour le vieillissement et la puissance UV-C
Surveillance d'intensité UV
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Philosophie de commande
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
Surveillance individuelle de lampe
Oui
Oui
Oui
Réacteur UV
600
1200
3000
Classe de protection du réacteur UV
IP 54
IP 54
IP 54
Système de nettoyage
automatique, mécanique
automatique, mécanique
automatique, mécanique
Matériau du réacteur
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Taille de bride
DN 300 / ANSI 12"
DN 450 / ANSI 18“
DN 600 / ANSI 24"
Longueur du réacteur (m / pouces) environ
770 / 30.3
950 / 37.4
1200 / 47.3
Pression maximale de fonctionnement (bar/PSI)
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Température d’exploitation (C/F)
5 – 30°C (41 – 86°F)
5 – 30°C (41 – 86°F)
5 – 30°C (41 – 86°F)
Armoire de commande du système UV
600
1200
3000
Type de ballast
Électronique, haut rendement, puissance variable (30 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (30 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (30 à 100% de puissance)
Contrôleur
Automate programmable industriel (API)
Automate programmable industriel (API)
Automate programmable industriel (API)
Armoire de commande du système UV
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Normes électriques UV
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Sorties communes
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
Communication scada de l’armoire de commande du système UV
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Consommation électrique (kW), environ
19,5
26
48
Tension d'alimentation (V / V / Hz)
CE, cUL : 400/480 V +-10 %; 50/60 Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE/WYE
CE, cUL : 400/480 V +-10 %; 50/60 Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE/WYE
CE/cUL : 400/480 V +-10 %; 50/60 Hz. TN- net.L1,L2,L3, PE/WYE
Classe de protection
IP 54 / cUL Type 12
IP 54 / cUL Type 12
IP 54 / cUL Type 12
Documentation et outils

Documentation et outils

Brochures

Documents

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.