Vue générale Caractéristiques Industries et applications Documentation et outils ;
Vue générale

Vue générale

Caractéristiques du produit
  • Système UV compact adaptés aux applications de désinfection de l’eau potable concernant les industriels et les collectivités
  • Débit maximal : 2 100 m³/h
  • Homologation type de l’Institut vétérinaire norvégien 
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : développé par Xylem, il est basé sur le concept  d’identité réelle de Wedeco intégrant un capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • EcotTouch : contrôle facile à utiliser du système UV dans sa communication avec SCADA 
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques

Intégration et entretien simples

Une grande partie de l’eau potable utilisée dans le monde sert à des applications industrielles, notamment l’eau de traitement pour les produits alimentaires, les boissons et les cosmétiques, ainsi que pour les procédés de rinçage et de recyclage ou l’aquaculture. Pour répondre à ces procédés, Xylem a développé le système UV compact BX. Grâce à de nombreuses options disponibles, le système UV Wedeco BX est facile à intégrer dans les processus de traitement existants.

Les systèmes UV BX sont faciles à entretenir par un simple démontage pour un nettoyage manuel, ou en utilisant le système de rinçage chimique standard intégré. De plus, les équipements Wedeco BX peuvent être équipés d’un système d’essuyage automatique en option, afin d’empêcher la formation de dépôts organiques et inorganiques sur les gaines de quartz de protection. Ainsi, le fonctionnement est interrompu moins souvent, car le système élimine le nettoyage manuel des gaines de quartz. Le système de balayage automatique sans produit chimique fonctionne avec des bagues de nettoyage en PTFE. Ces bagues ne sont pas dégradées par les UV.

Les réacteurs peuvent être installés à l’horizontale et à la verticale dans la conduite d’eau et sont équipés d’une armoire séparée. Grâce à une conception courte avec des raccords en U et en Z, ainsi qu’un sens d’écoulement variable, le système Wedeco BX s’intègre facilement dans les canalisations existantes.

De plus, différentes options de matériau du conteneur (HDPE ou DUPLEX) permettent d’utiliser ce système pour la désinfection des milieux corrosifs.

Efficace et convivial

L’unité BX utilise le système Wedeco de Xylem à basse pression et à haut rendement combiné avec des lampes Ecoray® UV et des ballasts pour faire davantage d’économies et cibler une durabilité maximale. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes.

De plus, grâce à ses capteurs et à sa capacité de contrôle des doses en temps réel, OptiDose veille sur les conditions d’exploitation, sur le débit, sur la transmittance UV et sur l’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.

La série BX Wedeco de Xylem optimise l’exploitation avec un minimum d’entretien. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux du capteur, les alarmes et la connectivité avec SCADA. De son côté, la commande à boucle fermée OptiDose facilite le monitoring et le contrôle.

Caractéristiques

Caractéristiques

 
 
Informations générales
BX 20
BX 30
BX 80e
BX 100e
BX 200e
BX 280e
BX 400e
Plage de transmittance UV en % (1 cm)
80-100
80-100
80-100
80-100
80-100
80-100
80-100
Débit maximal (m³/h / MGD)
26,6 / 117
40,8/180
121,8/536
181,6/800
298/1312
435/1915
530 / 2333
 
 
Lampes UV et système de surveillance
BX 20
BX 30
BX 80e
BX 100e
BX 200e
BX 280e
BX 400e
Technologie des lampes
Basse pression
Basse pression
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Amalgame basse pression et haut rendement
Basse pression et amalgame haut rendement
Puissance par lampe
70
70
285
285
285
285
285
Nombre de lampes par rangée
2
3
2
2
4
4
6
Durée de vie des lampes (heures)
8760
8760
14000
14000
14000
14000
14000
Surveillance d'intensité UV
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Germicide, conforme ÖNORM
Control philosophy
puissance constante (100 % de puissance)
puissance constante (100 % de puissance)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
OptiDose (variable de sortie de lampe en fonction du capteur réel)
Surveillance individuelle de lampe
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Certification des lampes
 
 
Réacteur UV
BX 20
BX 30
BX 80e
BX 100e
BX 200e
BX 280e
BX 400e
Classe de protection du réacteur UV
IP 54
IP 54
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Système de nettoyage
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Automatique, mécanique (en option)
Matériau du réacteur
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Acier inoxydable 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L) ou HDPE
Taille de bride
DN 80
DN 80
DN 150
DN 150
DN 200
DN 250
DN 250
Longueur du réacteur (mm / pouces) environ
930 / 37
930 / 37
1000/40
1530 / 60
1530 / 60
1530 / 60
1530 / 60
Pression maximale de fonctionnement (bar/PSI)
16
16
16
16
10
10
10
 
 
Armoire de commande du système UV
BX 20
BX 30
BX 80e
BX 100e
BX 200e
BX 280e
BX 400e
Type de ballast
Électronique, puissance constante (100% de puissance)
Électronique, puissance constante (100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Électronique, haut rendement, puissance variable (50 à 100% de puissance)
Contrôleur
Microprocesseur
Microprocesseur
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
EcoTouch ou automate programmable
Matériau de l’armoire de commande du système UV
Feuille d'acier peinte
Feuille d'acier peinte
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Tôle d'acier peinte ou acier inoxydable
Normes électriques UV
CE
CE
CE, cUL
CE, cUL
CE, cUL
CE, cUL
CE, cUL
Sorties communes
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
État du système, état de la lampe, messages d'alarme, valeurs de processus
Armoire de commande du système UV à communication par SCADA
Non
Non
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Oui (option)
Exigences électriques UV
230- V 50-60 Hz (système de liaison TN-S, TN-C)
230- V 50-60 Hz (système de liaison TN-S, TN-C)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
CE : 400/230 +/- 10 %, 50 Hz (système de liaison TN-S) cUL : 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5 fils en étoile ; L1, L2, L3, N, GND)
Consommation électrique (kW), environ
0,23
0,34
0,85
0,85
1,5
1,5
2,2
Classe de protection
Documentation et outils

Documentation et outils

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.